LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit Snap-In-Kontakten
- Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
- Montagetyp: Radial Snap-In
- Lebensdauer: 500000 Zyklen
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Backup-Speicher
- Netzwerk
- USV-Anlage
- Power-Assist
- Energy Harvesting
EDLC-Calculator
Application Notes
- ANP077 Superkondensatoren – Ein Leitfaden für den Design-In Prozess
- ANP090 Immer im Gleichgewicht – Balancing von Superkondensatoren
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- SN009: Wie verwendet man Superkondensatoren?
- SN012: Wie altert ein Superkondensator? Lebensdauermodell von elektrischen Doppelschichtkondensatoren
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | RESR AC (mΩ) | ILeak (mA) | IMax (A) | IRated (A) | P (kW/ kg) | E (Wh/ kg) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851617031001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 12 | 9 | 0.55 | 61.3 | 21.7 | 7.23 | 4.8 | 10 | 22 | 45 | Karton | ||
| 851617034001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 350 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 212 | 75 | 8.01 | 5.4 | 24.3 | 35 | 61 | Lose |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | RESR AC (mΩ) | ILeak (mA) | IMax (A) | IRated (A) | P (kW/ kg) | E (Wh/ kg) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|
Auch interessant
Videos
Würth Elektronik Webinar: Keep the balance – How to balance Supercapacitors
Videos
Würth Elektronik Webinar: about the technology of super capacitors & how you get the best out of it
Videos
The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.
Videos
#askLorandt explains: Supercapacitors and the difference to conventional capacitors and batteries
Videos
#askLorandt explains: How to use Supercapacitors in the industrial environment as best as possible
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz