ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieSuperkondensatoren (EDLCs)ProduktfamilieWCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)

WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)

Standard Cylindrical – THT

WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs). Doppelschichtkondensatoren. Kapazitätsbereich: 3 F ‒ 50 F.

Merkmale

  • Produktserie mit einer standardisierten zylindrischen Bauform
  • Doppelschichtkondensatoren
  • Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
  • Montagetyp: Radial THT
  • Lebensdauer: 500000 Zyklen
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Backup-Speicher
  • Smart Meter
  • Netzwerk
  • USV-Anlage
  • Power-Assist
  • Energy Harvesting

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Lebenszyklus (Value)
(Cycles)
BetriebstemperaturRESR DC
(mΩ)
RESR AC
(mΩ)
ILeak
(mA)
IMax
(A)
IRated
(A)
P
(kW/ kg)
E
(Wh/ kg)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
850617030001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 70 60 0.008 3.3 0.7 18.08 2.1 3.5 8 20 Lose
850617021001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.5 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 50 40 0.012 5.4 1.29 17.35 2.41 5 10 20 Lose
850617021002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.7 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 45 35 0.02 7.1 1.7 18.92 3.3 5 10 20 Lose
850617021004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 35 30 0.03 10 2.5 19.1 3.7 5 10 25 Lose
850617021005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 33 30 0.06 13.5 3.6 12.27 3.3 5 13 25 Lose
850617022001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.25 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 25 20 0.068 20.7 6 10.72 3.7 7.5 16 25 Lose
850617022002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.50 F 2.7 500000 -40 °C up to +65 °C 20 15 0.105 33.7 11.2 8.13 4.5 7.5 18 40 Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
850617030001SPEC
850617021001SPEC
850617021002SPEC
850617021004SPEC
850617021005SPEC
850617022001SPEC
850617022002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCVR
(V (DC))
Lebenszyklus (Value)
(Cycles)
BetriebstemperaturRESR DC
(mΩ)
RESR AC
(mΩ)
ILeak
(mA)
IMax
(A)
IRated
(A)
P
(kW/ kg)
E
(Wh/ kg)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster

Superkondensatoren

Superkondensatoren, auch bekannt als EDLC für Electric Double Layer Capacitor, sind einfach zu verwendende Energiespeicher und in vielerlei Hinsicht mit Batterien vergleichbar. Sie schließen die Lücke zwischen Kondensatoren und Batterien. Superkondensatoren haben folgende Eigenschaften:

  • Höhere Leistungsdichte als Batterien
  • Höhere Energiedichte als herkömmliche Kondensatoren

Produktserien

Serie WCAP-STSC

  • Montagetyp: Radial THT
  • Typ: Standard Cylindrical
  • Kapazität: 3 – 50 F
  • Spannung: 2.7 V (DC)

Serie WCAP-SISC

  • Montagetyp: Snap-In
  • Typ: Standard Cylindrical
  • Kapazität: 100 & 350 F
  • Spannung: 2.7 V (DC)

Der Superkondensator – ein vielseitiger Energiespeicher und seine Verwendung

Im Verlauf der Präsentation werden wichtige Eigenschaften von Superkondensatoren und Merkmale des Design-in-Prozesses diskutiert. Superkondensatoren benötigen, wie jeder andere Energiespeicher, eine gewisse Infrastruktur, um ihre Energie speichern und abgeben zu können.

The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.

Messungen

Redexpert

Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Webinar

Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Kondensatoren machen etwa 2/3 aller passiven Bauelemente aus. Sie speichern Energie im elektrischen Feld und werden somit für viele verschiedene Anwendungen zur Spannungsstabilisierung oder Filterung eingesetzt. Allerdings gibt es vom MLCC bis zum Superkondensator große Unterschiede in Hinblick auf den physikalischen Aufbau, Einsatzbereiche, die Art und Weise wie die Bauteile altern und welche Abhängigkeitseffekte entstehen. Daher werden wir in diesem Webinar die gängigen Kondensatortechnologien vorstellen und auf einige Besonderheiten im Hinblick auf die Endanwendung hinweisen.

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz

Design-in of Capacitor Module

The voltage of an electric double-layer capacitor (EDLC) depends on its charging state. Thus, the voltage at the terminals increases or decreases as soon as the EDLC becomes charged or discharged. To provide a stable voltage, the EDLC is often operated with a DC/DC conversion. Depending on the required power and charging voltage , it is required to design a module (see more: Constant Power Discharge Modul Calculator)
The EDLC module must provide the power required by the application. The EDLC Module Calculator calculates the size of the stack (module) based on the application parameter. Based on a given

- power demand,
- discharge time, and
- lower discharge limit,
the calculator provides the number of series and parallel connected EDLCs (defined by rated capacitance Cr and rated Equivalent series resistance (ESR) RESR ) as well as plots and other electrical parameters, such as total module capacitance C and total ESR R.

Videos

#askLorandt erklärt: Superkondensatoren und der Unterschied zu gängigen Kondensatoren und Batterien

Videos

#askLorandt erklärt: Wie Superkondensatoren im industriellen Umfeld bestmöglichst eingesetzt werden

Videos

The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.

Videos

Würth Elektronik Webinar: WE Backup Your Application - eine echte Superkondensator-Backup-Lösung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Keep the balance – Wie Sie Superkondensatoren ausbalancieren

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz