Superkondensatoren (EDLCs)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | IMax (A) | IRated (A) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 850617030001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 70 | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 8 | 20 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 850617021001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 50 | 5.4 | 1.29 | 5 | 10 | 20 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 850617021002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 45 | 7.1 | 1.7 | 5 | 10 | 20 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 850617021004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 35 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 25 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 850617021005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 33 | 13.5 | 3.6 | 5 | 13 | 25 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 850617022001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 25 | 20.7 | 6 | 7.5 | 16 | 25 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 850617022002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 20 | 33.7 | 11.2 | 7.5 | 18 | 40 | WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 851617031001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 12 | 61.3 | 21.7 | 10 | 22 | 45 | WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs) | ||
![]() | 851617034001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 350 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 3.5 | 212 | 75 | 24.3 | 35 | 61 | WCAP-SISC Superkondensatoren (EDLCs) |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 850617030001 | SPEC | |
![]() | 850617021001 | SPEC | |
![]() | 850617021002 | SPEC | |
![]() | 850617021004 | SPEC | |
![]() | 850617021005 | SPEC | |
![]() | 850617022001 | SPEC | |
![]() | 850617022002 | SPEC | |
![]() | 851617031001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 851617034001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V (DC)) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | IMax (A) | IRated (A) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Produktserie | Muster |
---|