ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieHyperion-I

Hyperion-I

868 MHz

Hyperion-I

Merkmale

  • Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen keine Grundplatte vorhanden ist.
  • 868 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Um 90 Grad neigbar
  • Um 360 Grad drehbar
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 868 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Überwachungsanwendungen
  • Metering-Anwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
Betriebstemperatur Angebot
2600130081SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Hyperion-I (AMB 1981)868 MHz 2 -2.3 142 10 14.3 -30 °C up to +80 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
2600130081SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
Betriebstemperatur Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio