LED Steckverbinder
- WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB ConnectionPins 1 bis 3 pcs |IR 9 A |Arbeitsspannung 320 V (AC)
- WR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMTPins 1 pcs |IR 7 A |Arbeitsspannung 600 V (AC)
- WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMTPins 1 bis 2 pcs |IR 6 bis 9 A |Arbeitsspannung 250 bis 600 V (AC)
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Montageart | Typ | Raster (mm) | IR (A) | IR[cULus] (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Arbeitsspannung [UL] (V (AC)) | Arbeitsspannung [cULus] (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 695101401122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | Wire to Board Accessories | BtB | Gerade | 4 | 9 | 9 | 320 | 320 | 320 | WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection | – | |
![]() | 695401000222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | – | SMT | Gerade | – | – | – | 600 | – | – | WR-LECO Single Contact - Poke In Connector - Vertical Cable Entry - SMT | 612690 | |
![]() | 695401300222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | – | SMT | Angled | 4 | – | – | 600 | – | – | WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMT | – | |
![]() | 695401310222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | – | SMT | Angled | 4 | – | – | 600 | – | – | WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMT | – | |
![]() | 695102401122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Wire to Board Accessories | BtB | Gerade | 4 | 9 | 9 | 320 | 320 | 320 | WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection | 612690 | |
![]() | 695402300222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | – | SMT | Angled | 4 | – | – | 250 | – | – | WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMT | 612690 | |
![]() | 695402310222 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | – | SMT | Angled | 4 | – | – | 250 | – | – | WR-LECO Series 300/310 - Slider 4.00 mm - Horizontal Cable Entry - SMT | 612690 | |
![]() | 695103401122 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Wire to Board Accessories | BtB | Gerade | 4 | 9 | 9 | 320 | 320 | 320 | WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 695101401122 | SPEC |
![]() | 695401000222 | SPEC |
![]() | 695401300222 | SPEC |
![]() | 695401310222 | SPEC |
![]() | 695102401122 | SPEC |
![]() | 695402300222 | SPEC |
![]() | 695402310222 | SPEC |
![]() | 695103401122 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Montageart | Typ | Raster (mm) | IR (A) | IR[cULus] (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Arbeitsspannung [UL] (V (AC)) | Arbeitsspannung [cULus] (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|