- WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking HeaderPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking HeaderPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 3.96 mm Female Terminal HousingPins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 3.96 mm Female Crimp ContactGender Weiblich
- WR-WTB 3.96 mm Pre-Crimped WireGender Weiblich
- WR-WTB Manual Crimping ToolGender Werkzeug
- WR-WTB Manual Insulation StripperGender Werkzeug
- WR-WTB Automatic Crimping ToolGender Werkzeug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Werkzeuge | Zubehör | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 645002117322 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.92 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645002113322 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 9.06 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | |
![]() | 645002114822 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.92 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645003117322 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 11.88 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645003113322 | SPEC | 3 Dateien | 3 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 13.02 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | |
![]() | 645003114822 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 11.88 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645004113322 | SPEC | 4 Dateien | 4 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 16.98 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | |
![]() | 645004114822 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 15.84 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645004117322 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 15.84 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645005113322 | SPEC | 4 Dateien | 5 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 20.94 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | |
![]() | 645005114822 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 19.8 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645005117322 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 19.8 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645006113322 | SPEC | 4 Dateien | 6 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 24.9 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | |
![]() | 645006114822 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 23.76 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645008113322 | SPEC | 4 Dateien | 8 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 32.82 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 612690 645001 | – | – | |
![]() | 645008114822 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 31.68 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 612690 645001 | – | – | |
![]() | 645008117322 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 31.68 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header | 612690 645001 | – | – | |
![]() | 645010113322 | SPEC | 4 Dateien | 10 | 3.96 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 40.74 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | |
![]() | 645010114822 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 3.96 | Männlich | Vertikal | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 39.6 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645010117322 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 3.96 | Männlich | Right Angled | THT | 7 | 250 | PCB | 20 | max. | 39.6 | – | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Male Right Angled Locking Header | 645001 | – | – | |
![]() | 645100122015 | SPEC | – | – | 3.96 | Weiblich | Pre-crimped Cable | – | – | – | Kabel | – | – | 150 | 22 (AWG) | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Pre-Crimped Wire | – | – | – | |
![]() | 645145118030 | SPEC | 1 Dateien | – | 3.96 | Weiblich | Pre-crimped Cable | – | – | – | Kabel | – | – | 300 | 18 (AWG) | – | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Pre-Crimped Wire | – | – | – | |
![]() | 600002 | SPEC | 1 Dateien | – | – | Werkzeug | Insulation Stripper | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Insulation Stripper | – | – | – | |
![]() | 64500113722 | SPEC | 3 Dateien | – | 3.96 | Weiblich | Crimp Terminal | – | 7 | 250 | Kabel | 20 | max. | – | 22 to 18 (AWG) | 0.326 to 0.823 (mm²) | große Rolle | WR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact | – | 600645401 600396396001 | – | |
![]() | 64510113722 | SPEC | 3 Dateien | – | 3.96 | Weiblich | Crimp Terminal | – | 7 | 250 | Kabel | 20 | max. | – | 22 to 18 (AWG) | 0.326 to 0.823 (mm²) | kleine Rolle | WR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact | – | 600645401 600396396001 | – | |
![]() | 64500113722DEC | SPEC | 3 Dateien | – | 3.96 | Weiblich | Crimp Terminal | – | 7 | 250 | Kabel | 20 | max. | – | 22 to 18 (AWG) | 0.326 to 0.823 (mm²) | Beutel | WR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact | 612690 645001 | 600396396001 | – | |
![]() | 600645401 | SPEC | 3 Dateien | – | 3.96 | Werkzeug | Mini Applikator | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Automatic Crimping Tool | – | – | WR-WTB 3.96 mm Female Crimp Contact 64500113722 64510113722 | |
![]() | 600645401001 | SPEC | – | – | 3.96 | Werkzeug | Ersatzteile | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Automatic Crimping Tool | – | 600645401 | – | |
![]() | 600001 | SPEC | – | – | – | Werkzeug | Handles Crimping Head | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | 600254254001 600420420001 600300300001 600300300001LF 600254254002 600396396001 WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | 64900713722DEC | |
![]() | 600396396001 | SPEC | – | – | – | Werkzeug | Handles Crimping Head | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | 600001 | 64500113722 64510113722 64500113722DEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Werkzeuge | Zubehör | Muster |
---|