LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit einer standardisierten zylindrischen Bauform
- Doppelschichtkondensatoren
- Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
- Montagetyp: Radial THT
- Kapazitätsbereich: 3 F ‒ 50 F
- Kapazitätstoleranz: -10 % / +30 %
- Nennspannung: 2.7 V(DC)
- Betriebstemperatur: -40 °C to +65 °C
- Lebensdauer: 500000 Zyklen
- Abmessungen (DxL) in mm: 8.0 x 20.0 bis 18.0 x 40.0
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Backup-Speicher
- Smart Meter
- Netzwerk
- USV-Anlage
- Power-Assist
- Energy Harvesting
Application Notes
- ANP077 Superkondensatoren – Ein Leitfaden für den Design-In Prozess
- ANP090 Immer im Gleichgewicht – Balancing von Superkondensatoren
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- SN009: Wie verwendet man Superkondensatoren?
- SN012: Wie altert ein Superkondensator? Lebensdauermodell von elektrischen Doppelschichtkondensatoren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | RESR AC (mΩ) | ILeak (mA) | IMax (A) | IRated (A) | P (kW/ kg) | E (Wh/ kg) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850617030001 | SPEC | 8 Dateien | 3 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 70 | 60 | 0.008 | 3.3 | 0.7 | 18.08 | 2.1 | 3.5 | 8 | 20 | Lose | ||
850617021001 | SPEC | 8 Dateien | 5 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 50 | 40 | 0.012 | 5.4 | 1.29 | 17.35 | 2.41 | 5 | 10 | 20 | Lose | ||
850617021002 | SPEC | 8 Dateien | 7 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 45 | 35 | 0.02 | 7.1 | 1.7 | 18.92 | 3.3 | 5 | 10 | 20 | Lose | ||
850617021004 | SPEC | 8 Dateien | 10 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 35 | 30 | 0.03 | 10 | 2.5 | 19.1 | 3.7 | 5 | 10 | 25 | Lose | ||
850617021005 | SPEC | 8 Dateien | 15 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 33 | 30 | 0.06 | 13.5 | 3.6 | 12.27 | 3.3 | 5 | 13 | 25 | Lose | ||
850617022001 | SPEC | 8 Dateien | 25 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 25 | 20 | 0.068 | 20.7 | 6 | 10.72 | 3.7 | 7.5 | 16 | 25 | Lose | ||
850617022002 | SPEC | 8 Dateien | 50 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 20 | 15 | 0.105 | 33.7 | 11.2 | 8.13 | 4.5 | 7.5 | 18 | 40 | Lose |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
850617030001 | SPEC | |
850617021001 | SPEC | |
850617021002 | SPEC | |
850617021004 | SPEC | |
850617021005 | SPEC | |
850617022001 | SPEC | |
850617022002 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | RESR AC (mΩ) | ILeak (mA) | IMax (A) | IRated (A) | P (kW/ kg) | E (Wh/ kg) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|
Auch interessant
Videos
#askLorandt erklärt: Superkondensatoren und der Unterschied zu gängigen Kondensatoren und Batterien
Videos
#askLorandt erklärt: Wie Superkondensatoren im industriellen Umfeld bestmöglichst eingesetzt werden
Videos
The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.
Videos
Würth Elektronik Webinar: WE Backup Your Application - eine echte Superkondensator-Backup-Lösung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Keep the balance – Wie Sie Superkondensatoren ausbalancieren
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz