LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für Mittel- und Hochspannungen bis 3 kV (DC)
- Montagetyp: SMT-Chip
- Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II)
- Kapazitätsbereich: 10 pF ‒ 470 nF
- Temperaturkoeffizient:
±30 ppm/°C; ±0.54 % for NP0
±15 % for X7R - Spannungsbereich (UR): 200 V(DC) ‒ 3 kV(DC)
- Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125 °C
- Terminierung: Cu/Ni/Sn
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
- Wellenlöten nur für 0603, 0805; Dicke < 0.85 mm
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Anwendung
- Schutz der Ports vor EFT und Überspannung
- DC-Block
- Hochspannungskopplung
- Aufbau von Snubber
Application Notes
- ANP062 LC-Filterdesign mit MLCCs: Warum die angelegte Spannung am Filter zu beachten ist
- ANP085 Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich
- ANP098 Auswirkung von Layout, Vias und Bauform auf die Abblockqualität von Filterkondensatoren
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- ANP123 Lang -und kurzfristige Spannungsabhängigkeit von ferroelektrischen Klasse 2 MLCCs
- SN011 Warum ändert sich die Kapazität von MLCCs
Artikeldaten
Alle
0603
0805
1206
1210
1808
1812
2220
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885342009004 | SPEC | 7 Dateien | 10 pF | ±5% | 2000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342010001 | SPEC | 7 Dateien | 10 pF | ±5% | 3000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2.03 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342006001 | SPEC | 7 Dateien | 10 pF | ±5% | 250 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342007004 | SPEC | 7 Dateien | 15 pF | ±5% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342009002 | SPEC | 7 Dateien | 22 pF | ±5% | 1000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342008008 | SPEC | 7 Dateien | 22 pF | ±5% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342006002 | SPEC | 7 Dateien | 33 pF | ±5% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342007006 | SPEC | 7 Dateien | 47 pF | ±5% | 500 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342008001 | SPEC | 7 Dateien | 47 pF | ±5% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342010002 | SPEC | 7 Dateien | 68 pF | ±5% | 3000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2.03 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342008010 | SPEC | 7 Dateien | 68 pF | ±5% | 2000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342206001 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±10% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342207001 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207015 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±10% | 1000 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342008004 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342008011 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 2000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208022 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±10% | 2000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342010003 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 3000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 2.03 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342006003 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342008009 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342011002 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 1000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342014230 | SPEC | 7 Dateien | 100 pF | ±5% | 2000 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 5.7 | 5 | 2 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208016 | SPEC | 7 Dateien | 150 pF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342009005 | SPEC | 7 Dateien | 220 pF | ±5% | 2000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342209008 | SPEC | 7 Dateien | 220 pF | ±10% | 2000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342006004 | SPEC | 7 Dateien | 220 pF | ±5% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342007001 | SPEC | 7 Dateien | 220 pF | ±5% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342008002 | SPEC | 7 Dateien | 220 pF | ±5% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342007002 | SPEC | 7 Dateien | 330 pF | ±5% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342206002 | SPEC | 7 Dateien | 330 pF | ±10% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342006005 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±5% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342207002 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207007 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207012 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 500 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208017 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208023 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 2000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342210003 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 3000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2.03 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208005 | SPEC | 7 Dateien | 470 pF | ±10% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342210001 | SPEC | 8 Dateien | 1 nF | ±10% | 2000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2.03 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342206003 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342007003 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±5% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342207003 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207008 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207013 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 500 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342008003 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±5% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342008005 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±5% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208006 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208018 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208024 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342009003 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±5% | 1000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342209006 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 1000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342209009 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 2000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342210004 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 3000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2.03 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342011001 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±5% | 500 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342211009 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 3000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208011 | SPEC | 7 Dateien | 1 nF | ±10% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342206004 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 nF | ±10% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342008006 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 nF | ±5% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342011003 | SPEC | 7 Dateien | 1.5 nF | ±5% | 1000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342007005 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±5% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342008007 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±5% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208019 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342210002 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 2000 | 1808 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2.03 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342207016 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 1000 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342211007 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 2000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342211010 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 3000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208007 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 nF | ±10% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342206005 | SPEC | 7 Dateien | 3.3 nF | ±10% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208020 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342207004 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207009 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342009001 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±5% | 200 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342211001 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 200 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342211008 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 2000 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208008 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 nF | ±10% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342009007 | SPEC | – | – | 5.6 nF | ±5% | 1000 | 1210 | – | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | |
885342206006 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 250 | 0603 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342207005 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207010 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342207014 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 500 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208021 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342211004 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 500 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208003 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 250 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208009 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208012 | SPEC | 7 Dateien | 10 nF | ±10% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342209001 | SPEC | 7 Dateien | 15 nF | ±10% | 200 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 6.667 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208013 | SPEC | 7 Dateien | 15 nF | ±10% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 6.667 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342207006 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 200 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 4.545 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342207011 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 4.545 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342209007 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 1000 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 4.55 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885342 | ||
885342208014 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 4.545 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208001 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 200 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 4.545 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208010 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 500 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 4.545 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342214216 | SPEC | 7 Dateien | 22 nF | ±10% | 2000 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.8 | 5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342209004 | SPEC | 7 Dateien | 33 nF | ±10% | 630 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 3.03 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208015 | SPEC | 7 Dateien | 33 nF | ±10% | 630 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 3.03 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208026 | SPEC | – | – | 47 nF | ±10% | 630 | 1206 | – | – | 2.5 | 2.127 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | |
885342209005 | SPEC | 7 Dateien | 68 nF | ±10% | 630 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1.471 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342209002 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 200 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342211002 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 200 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342211005 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 500 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342211006 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 630 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342208002 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 200 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342208004 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 250 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342214173 | SPEC | 7 Dateien | 100 nF | ±10% | 1000 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.5 | 5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342209003 | SPEC | 7 Dateien | 220 nF | ±10% | 250 | 1210 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 0.455 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342214142 | SPEC | 7 Dateien | 220 nF | ±10% | 630 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2 | 5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342211003 | SPEC | 7 Dateien | 470 nF | ±10% | 250 | 1812 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 0.213 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885341 | ||
885342214002 | SPEC | 7 Dateien | 1 µF | ±10% | 250 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342214001 | SPEC | 7 Dateien | 1 µF | ±10% | 630 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 2.8 | 5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | ||
885342214003 | SPEC | 7 Dateien | 2.2 µF | ±10% | 250 | 2220 | -55 °C bis zu +125 °C | – | 2.5 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2.5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
885342009004 | SPEC | |
885342010001 | SPEC | |
885342006001 | SPEC | |
885342007004 | SPEC | |
885342009002 | SPEC | |
885342008008 | SPEC | |
885342006002 | SPEC | |
885342007006 | SPEC | |
885342008001 | SPEC | |
885342010002 | SPEC | |
885342008010 | SPEC | |
885342206001 | SPEC | |
885342207001 | SPEC | |
885342207015 | SPEC | |
885342008004 | SPEC | |
885342008011 | SPEC | |
885342208022 | SPEC | |
885342010003 | SPEC | |
885342006003 | SPEC | |
885342008009 | SPEC | |
885342011002 | SPEC | |
885342014230 | SPEC | |
885342208016 | SPEC | |
885342009005 | SPEC | |
885342209008 | SPEC | |
885342006004 | SPEC | |
885342007001 | SPEC | |
885342008002 | SPEC | |
885342007002 | SPEC | |
885342206002 | SPEC | |
885342006005 | SPEC | |
885342207002 | SPEC | |
885342207007 | SPEC | |
885342207012 | SPEC | |
885342208017 | SPEC | |
885342208023 | SPEC | |
885342210003 | SPEC | |
885342208005 | SPEC | |
885342210001 | SPEC | |
885342206003 | SPEC | |
885342007003 | SPEC | |
885342207003 | SPEC | |
885342207008 | SPEC | |
885342207013 | SPEC | |
885342008003 | SPEC | |
885342008005 | SPEC | |
885342208006 | SPEC | |
885342208018 | SPEC | |
885342208024 | SPEC | |
885342009003 | SPEC | |
885342209006 | SPEC | |
885342209009 | SPEC | |
885342210004 | SPEC | |
885342011001 | SPEC | |
885342211009 | SPEC | |
885342208011 | SPEC | |
885342206004 | SPEC | |
885342008006 | SPEC | |
885342011003 | SPEC | |
885342007005 | SPEC | |
885342008007 | SPEC | |
885342208019 | SPEC | |
885342210002 | SPEC | |
885342207016 | SPEC | |
885342211007 | SPEC | |
885342211010 | SPEC | |
885342208007 | SPEC | |
885342206005 | SPEC | |
885342208020 | SPEC | |
885342207004 | SPEC | |
885342207009 | SPEC | |
885342009001 | SPEC | |
885342211001 | SPEC | |
885342211008 | SPEC | |
885342208008 | SPEC | |
885342009007 | SPEC | – |
885342206006 | SPEC | |
885342207005 | SPEC | |
885342207010 | SPEC | |
885342207014 | SPEC | |
885342208021 | SPEC | |
885342211004 | SPEC | |
885342208003 | SPEC | |
885342208009 | SPEC | |
885342208012 | SPEC | |
885342209001 | SPEC | |
885342208013 | SPEC | |
885342207006 | SPEC | |
885342207011 | SPEC | |
885342209007 | SPEC | |
885342208014 | SPEC | |
885342208001 | SPEC | |
885342208010 | SPEC | |
885342214216 | SPEC | |
885342209004 | SPEC | |
885342208015 | SPEC | |
885342208026 | SPEC | – |
885342209005 | SPEC | |
885342209002 | SPEC | |
885342211002 | SPEC | |
885342211005 | SPEC | |
885342211006 | SPEC | |
885342208002 | SPEC | |
885342208004 | SPEC | |
885342214173 | SPEC | |
885342209003 | SPEC | |
885342214142 | SPEC | |
885342211003 | SPEC | |
885342214002 | SPEC | |
885342214001 | SPEC | |
885342214003 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt
Videos
#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau
Videos
#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz