LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit Snap-In-Kontakten
- Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
- Montagetyp: Radial Snap-In
- Kapazitätsbereich: 100 F, 350 F
- Kapazitätstoleranz: -10 % / +30 %
- Nennspannung: 2.7 V(DC)
- Lebensdauer: 500000 Zyklen
- Betriebstemperatur: -40 °C to +65 °C
- Abmessungen (DxL) in mm: 22 x 46 mm bis 35 x 61 mm
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Backup-Speicher
- Netzwerk
- USV-Anlage
- Power-Assist
- Energy Harvesting
Application Notes
- ANP077 Superkondensatoren – Ein Leitfaden für den Design-In Prozess
- ANP090 Immer im Gleichgewicht – Balancing von Superkondensatoren
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- SN009: Wie verwendet man Superkondensatoren?
- SN012: Wie altert ein Superkondensator? Lebensdauermodell von elektrischen Doppelschichtkondensatoren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | RESR AC (mΩ) | ILeak (mA) | IMax (A) | IRated (A) | P (kW/ kg) | E (Wh/ kg) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851617031001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 12 | 9 | 0.55 | 61.3 | 21.7 | 7.23 | 4.8 | 10 | 22 | 45 | Karton | ||
851617034001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 350 F | 2.7 | 500000 | -40 °C up to +65 °C | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 212 | 75 | 8.01 | 5.4 | 24.3 | 35 | 61 | Lose |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
851617031001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
851617034001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR (V) | Lebenszyklus (Value) (Cycles) | Betriebstemperatur | RESR DC (mΩ) | RESR AC (mΩ) | ILeak (mA) | IMax (A) | IRated (A) | P (kW/ kg) | E (Wh/ kg) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|
Auch interessant
Videos
Würth Elektronik Webinar: Keep the balance – How to balance Supercapacitors
Videos
Würth Elektronik Webinar: about the technology of super capacitors & how you get the best out of it
Videos
The Supercapacitor – A Versatile Energy Storage Device and How to Use it.
Videos
#askLorandt explains: Supercapacitors and the difference to conventional capacitors and batteries
Videos
#askLorandt explains: How to use Supercapacitors in the industrial environment as best as possible
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz