Auswahl von KomponentenDesign-Tipps
Merkmale
Seit dem Anschluss von Privathäusern an das öffentliche Stromnetz in den 1880er Jahren, kochen immer mehr Menschen mit elektrischer Energie statt Gas. Heute liegt der Fokus auf Energieeffizienz, Smart Home Connectivity und Langlebigkeit. Jedes Gerät enthält zahlreiche elektronische Schaltungen, um z. B. verschiedene Ventilatoren, Heiz- oder Induktionsspulen zu betreiben.
Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Kochfelder zu erfahren.
Application Notes
- ANP005 EMV-Filter für DC/DC-Schaltregler optimiert
- ANP021 Sicheres, zuverlässiges Design Nichtisolierter Offline-Wandler mit 400 VDC Hochvolt Speicherdrosseln
- ANP022 Auswahl und Eigenschaften von WE-FSFS (flexible Folie aus gesintertem Ferrit)
- ANP044 Auswirkung von Layout, Bauelementen und Filter auf die EMV von modernen DC/DC Schaltreglern
- ANP049 EMV & Effizienz Optimierung von High Power DC/DC Konvertern
Top-Seller für Kochplatten
Powerline Common Mode Choke
Flache Bauweise durch horizontale Konstruktion
- L = 1.0 mH
- In = 6.0 A
- RDC = 10 mΩ
Filter für hohe Stromanwendungen
Bauform 1206 Mehrlagen-SMT-Ferrit
- Z @100MHz = 110 Ω
- I = 5400 mA
- RDC = 15 mΩ
LED mit hoher Intensität und präzisem Abstrahlwinkel
Empfohlen zur Anwendung durch Ceranglas
- Bauform = PLCC 2835
- Winkel = 15°
- Farbe = Rot
Scheibenvaristor 10 mm
Überspannungsschutz
- Vrms = 275 V
- Vdc = 350 V
- Vvar = 430 V
- Ipeak = 3500 A
- Wmax = 80 J