Auswahl von KomponentenDesign-Tipps
Merkmale
Der Buck-Converter, auch Abwärtswandler oder Step-Down Wandler genannt, ist die Schaltregler-Topologie, welche am häufigsten verwendet wird. Die Ausgangsspannung ist immer kleiner als die Eingangsspannung bei gleicher Polarität.
Aus EMV-Sicht sind besonders der Eingang sowie der Schaltungsknoten zwischen Diode, Schaltregler und Speicherdrossel, der so genannten „Hot Node“, kritisch. Die Speicherdrossel stellt dabei das elementare Bauteil der Energieübertragung dar. Die Leistung liegt meist im Bereich einiger Watt.
Referenzdesign
- https://www.we-online.com/rd006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Application Notes
- ANP010 Messung Der Stoerspannung an DC-DC Schaltregler
- ANP017 Entwurf günstiger Multikanal DC/DC-Wandler
- ANP044 Auswirkung von Layout, Bauelementen und Filter auf die EMV von modernen DC/DC Schaltreglern
- ANP062 LC-Filterdesign mit MLCCs: Warum die angelegte Spannung am Filter zu beachten ist
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt-vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP096 EN What do rated current values mean
- ANS004 Eingangsfilter für MagI³C Power Module
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Auch interessant
Videos
Power Modules Explained
Videos
EMI Debugging of a Low Power Buck Converter