ÜbersichtAlle AnwendungenKategorieHaushaltsgeräteAnwendungKühlschränke

Kühlschränke

Auswahl von KomponentenDesign-Tipps

Merkmale

Kühltechnologien ermöglichen es, Dinge über einen längeren Zeitraum zu konservieren. Mit Hilfe von Kühlschränken können Lebensmittel gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt genossen werden. Heute liegt der Fokus auf Energieeffizienz, Smart Home Connectivity und Langlebigkeit. Jedes Gerät enthält zahlreiche elektronische Schaltungen, z. B. für den Betrieb verschiedener Motoren, die zum Antrieb von Rotationen oder zum Antrieb von Pumpen oder Ventilatoren verwendet werden.

Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Kühlschränke zu erfahren.

Elektronische Bauelemente für Haushaltsgeräte

In dieser Broschüre erhalten Sie den Gesamtüberblick an geeigneten Bauteilen für Haushaltsgeräte.

Broschüre herunterladen!

Top-Seller für Kühlschränke

Powerline Common Mode Choke

Rahmenkern

  • L = 1.2 mH
  • I = 2.5 A
  • RDC = 0.1 Ω

Tiny Multilayer EMI Suppression Bead

Kleine Bauform 0402, hohe Impedanz

  • Z @100 MHz = 1000 Ω
  • I = 480 mA
  • RDC = 0.48 Ω

Powerline X2 Boxed Filmkondensator

ENEC10, cULus, CQC konform

  • Pinabstand = 12.5 mm
  • C = 220 nF ± 10%
  • U = 275 V(AC)

Ferrithülse Nickel-Zink Material

Zur EMV-Entstörung von BLDC-Motoren

  • ⌀ = < 4.6 mm
  • Z @ 25 MHz = 170 Ω
  • Z @ 100 MHz = 255 Ω