Merkmale
Kühltechnologien ermöglichen es, Dinge über einen längeren Zeitraum zu konservieren. Mit Hilfe von Kühlschränken können Lebensmittel gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt genossen werden. Heute liegt der Fokus auf Energieeffizienz, Smart Home Connectivity und Langlebigkeit. Jedes Gerät enthält zahlreiche elektronische Schaltungen, z. B. für den Betrieb verschiedener Motoren, die zum Antrieb von Rotationen oder zum Antrieb von Pumpen oder Ventilatoren verwendet werden.
Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Kühlschränke zu erfahren.
Top-Seller für Kühlschränke
Tiny Multilayer EMI Suppression Bead
Kleine Bauform 0402, hohe Impedanz
- Z @100 MHz = 1000 Ω
- I = 480 mA
- RDC = 0.48 Ω
Powerline X2 Boxed Filmkondensator
ENEC10, cULus, CQC konform
- Pinabstand = 12.5 mm
- C = 220 nF ± 10%
- U = 275 V(AC)
Ferrithülse Nickel-Zink Material
Zur EMV-Entstörung von BLDC-Motoren
- ⌀ = < 4.6 mm
- Z @ 25 MHz = 170 Ω
- Z @ 100 MHz = 255 Ω