ÜbersichtAlle AnwendungenKategorieE-MobilitätAnwendungLeichte Elektrofahrzeuge

Leichte Elektrofahrzeuge

Auswahl von KomponentenDesign-Tipps

Merkmale

Leichte Elektrofahrzeuge (LEV) sind zu einem wichtigen Faktor im Straßenverkehr geworden.

Elektrofahrräder waren die erste Anwendung der Elektromobilität, die millionenfach produziert wurde. Menschen nutzten die zusätzliche Motorleistung für längere und entspanntere Radtouren, insbesondere in hügeligen Gegenden.

Inzwischen sind viele weitere Arten von leichten Elektrofahrzeugen auf dem Vormarsch, z. B. elektrische Tretroller oder Elektroroller.

Erst die Miniaturisierung leistungsfähiger elektronischer Bauteile ermöglichte leichte Fahrzeuge mit hoher Reichweite.

Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der leichten Elektrofahrzeuge zu erfahren.

Top Seller für Elektrofahrräder

WE-MAPI SMT-Speicherdrossel

Merkmale

  • Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme
  • Kompaktes Design
  • Magnetisch geschirmt
  • Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich
  • Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld
  • AEC-Q 200 qualifiziert

WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel

Merkmale

  • Breitbandige Entstörung durch kapazitätsarme Wickeltechnik
  • Hohe Störunterdrückung asymmetrischer Störsignale auch im Niederfrequenzbereich
  • Sehr kompakte Bauform
  • Höchstmögliche Stromstärken bei kleinen Baugrößen

WE-VD Disk Varistor

Merkmale

  • Niedrige Klemmspannung
  • Nach einem Überspannungsimpuls arbeitet der Varistor sofort weiter ohne Folgestrom
  • Hervorragendes Ableitverhalten

WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead

Merkmale

  • Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit
  • Sehr kleiner RDC
  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10,5 A
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
  • AEC-Q200 qualifiziert

WE-MAPI - The Most Efficient Power Inductor

Stay cool, be MAPI!

Effiziente Speicherinduktivität

Die WE-MAPI ist eine der kleinsten gewickelten Metal-Alloy-Speicherdrosseln der Welt. Ihre Effizienz ist herausragend. In der 4020HT-Produktreihe ist sie jetzt verfügbar mit AEC-Q200 Klasse 0 Qualifikation für Betriebstemperaturen von -55° bis +150 °C.

Die Speicherdrossel wurde für die neuesten und kommenden Schaltreglergenerationen entwickelt. Sie besticht durch Ihr innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial. Das rahmenlose Design mit direkter Drahtanbindung steigert signifikant das effektive magnetische Volumen und damit auch die Leistungsdichte.

Die Vorteile im Überblick

Geringste AC- und DC-Verluste

Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH
Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH

Exzellente Temperaturstabilität

AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ
AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ

Innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial

Gesteigerte Leistungsdichte
Gesteigerte Leistungsdichte

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.