IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices ADIN1100D2Z | Demoboard DEMO-ADIN1100D2Z

10BASE-T to 10BASE-T1L Media Converter

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The DEMO-ADIN1100D2Z is a media converter board that provides connection between a standard 10BASE-T RJ45 Ethernet port and a 10BASE-T1L device.The DEMO-ADIN1100D2Z includes a power sourcing equipment (PSE) controller and it can power the connected 10BASE-T1L or advanced physical layer (APL) device. The PSE controller is configurable for power over data line (PoDL)/single pair power over Ethernet (SPoE) power Class 10, Class 11, Class 12, Class 13, Class 14, and Class 15, and APL power Class A, Class C, and Class 3.The board requires an external DC power supply with output voltage and maximum output current relevant to the selected power class. For a subset of power classes (Class 10, APL A, and APL C), the board can also be powered from a USB host.The board requires a minor modification and external power coupling inductors when used for the highest power Class 15 and APL 3.The DEMO-ADIN1100D2Z can be used as an autonomous device, configurable by a set of switches and jumpers, indicating its status on LEDs.The DEMO-ADIN1100D2Z can also be connected via USB to a host PC. The 10BASE-T1L link status, power status, and diagnostics are then accessible using a simple set of text commands and messages exchanged over the USB COM port interface using a serial terminal software on a PC.

Eigenschaften

  • 10BASE-T to 10BASE-T1L media converter
  • SPoE PSE controller compatible with IEEE 802.3cg
  • Power source for APL devices
  • System level diagnostics over USB COM port

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartUSBShield TabsISAT
(A)
VT
(V (DC))
VersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(mA)
VR
(V)
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
L1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
74984104400SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Through Hole Reflow 100BASE-TX PoE+ 1x1 Up Nein -40 °C up to +85 °C grün/gelb-grün/gelb current THR Nein Nein 2250 350
742792662SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C SMT SMT 1000 1050 120 MHz 830 0.3 Breitband 1 600 600
744223SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter -40 °C up to +125 °C SMT 500 SMT 3300 0.15 bifilar 2 500 1000 80
824015SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – High Speed Series -55 °C up to +125 °C SMT Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port 4+1 Unidirectional 5 1 6.1 1 12 13 12
74408942330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C SMT 1.1 SMT 0.5 35.5 33 750 12
74408943100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C SMT 2.1 SMT 0.094 21.5 10 1650 28
744873330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel -40 °C up to +125 °C 3.9 2250 0.105 Gerade 33 2250 33 33 2250 3.9 0.087 0.087 0.105 0.105 8.9
744870221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel -40 °C up to +125 °C 1.4 900 0.65 Gekreuzt 220 900 220 220 900 1.4 0.53 0.53 0.65 0.65 2
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartUSBShield TabsISAT
(A)
VT
(V (DC))
VersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(mA)
VR
(V)
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
L1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster