| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 002-40798 |
This complete system motor control kit is designed to demonstrate the advanced motor control capabilities of the XMC7200 microcontroller, providing a complete out-of-the-box experience. The kit includes everything you need, featuring a motor, power board, drive card and power supply, allowing you to focus on developing your application without worrying about component sourcing. To accelerate your development, we've included dedicated code examples, which are easy to use and understand, enabling you to rapidly prototype and test your motor control designs using ModusToolbox™.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | DF (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | R | Tol. R | PRated (mW) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Interface typ | IR 1 (mA) | G (mm) | Farbe | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Jumper | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | Schwarz | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 74438357047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4030 | – | – | 4.3 | – | – | – | – | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | – | – | – | – | – | 44 | – | 3.9 | – | 3.1 | ||
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 691210910005 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry | 5 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | 150 | 20 | max. | 30 to 18 (AWG) | – | – | – | – | – | 13.1 | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 6 | – | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Buchsenleiste | Single | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 20.82 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 10 | – | PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 20.36 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | 24 | USB 3.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | Buchse | – | 48 | 30 | max. | – | Type C | – | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 5 | – | – | |
![]() | 61303221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | 40.64 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | |
![]() | 742792012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 1.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | 2 | – | 33 | 58 | 800 MHz | 4000 | 8 | Hochstrom | 3 | 65 | 0.9 | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 8.5 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5100 | 15 | Hochstrom | 5.1 | 74 | 0.8 | ||
| 885012005056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 15 pF | ±5% | 50 | 0402 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | |||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 16 | 0402 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | |||
| 885012205051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 15 nF | ±10% | 25 | 0402 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | |||
| 885012205063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0402 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | |||
| 885012207052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 2.2 µF | ±10% | 16 | 0805 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | |||
| 885012107018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 4.7 µF | ±20% | 25 | 0805 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | |||
![]() | 418121160803 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 24 | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8.56 | Ja | – | – | – | – | – | – | 0.025 | – | – | |
| 885012108022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±10% | 50 | 1206 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | |||
![]() | 150060SS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | 70 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | ||
![]() | 150060YS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | – | 589 | Gelb | 591 | 100 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | ||
![]() | 150060VS55040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | – | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | ||
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 50 | 0402 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | |||
![]() | 830009678 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | Real Time Clock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 12.5 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-217 | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | |
![]() | 830108206909 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, USB, CAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 MHz | ±10ppm | 20 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | ||
![]() | 830108207109 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, CAN, Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 MHz | ±10ppm | 20 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | ||
![]() | 560112110001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 0 Ω | +0.05Ω/-0Ω | 62.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 1 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110020 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 10 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 100 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110031 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 56 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110046 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 22 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110065 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 120 Ω | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110019 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 100 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110087 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 2.2 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112110245 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0402 | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 4.7 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.35 | ||
![]() | 560112116006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0603 | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 4.7 kΩ | ±1% | 100 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.45 | ||
| 885392005147 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 18 pF | ±1% | 50 | 0402 | 10 GΩ | NP0 KLasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 691210910005 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 61300811821 | SPEC | – |
![]() | 61201021621 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61303221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 742792012 | SPEC | |
![]() | 74279228600 | SPEC | |
| 885012005056 | SPEC | ||
| 885012205031 | SPEC | ||
| 885012205051 | SPEC | ||
| 885012205063 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012207052 | SPEC | ||
| 885012107018 | SPEC | ||
![]() | 418121160803 | SPEC | – |
| 885012108022 | SPEC | ||
![]() | 150060SS55040 | SPEC | |
![]() | 150060YS55040 | SPEC | |
![]() | 150060VS55040 | SPEC | |
| 885012205086 | SPEC | ||
![]() | 830009678 | SPEC | – |
![]() | 830108206909 | SPEC | |
![]() | 830108207109 | SPEC | |
![]() | 560112110001 | SPEC | |
![]() | 560112110012 | SPEC | |
![]() | 560112110020 | SPEC | |
![]() | 560112110022 | SPEC | |
![]() | 560112110031 | SPEC | |
![]() | 560112110046 | SPEC | |
![]() | 560112110065 | SPEC | |
![]() | 560112110019 | SPEC | |
![]() | 560112110087 | SPEC | |
![]() | 560112110245 | SPEC | |
![]() | 560112116006 | SPEC | |
| 885392005147 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | DF (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | R | Tol. R | PRated (mW) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Interface typ | IR 1 (mA) | G (mm) | Farbe | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Muster |
|---|