| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | B |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | RDC (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Gender | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Raster (mm) | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 782422221 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 330 | 0.3 | Breitband | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 400 | – | ||
![]() | 82400152 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – High Speed Series | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.55 | – | – | – | – | – | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 82400274 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – High Speed Series | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 4+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 6 | 12.5 | 12 | Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7499110124 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.4 | 13.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün-gelb/grün | current | THT | Nein | 350 | min. | 100 kHz / 100 mV @ 8 mA | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744765068A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | 0.0068 | ±5% | 250 MHz | 20 | 250 MHz | 0.083 | 680 | 4800 | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | 2 | 5.5 | – | 30 | Beutel | – | 5 000 Steckzyklen | – | 5 | – | – | – | 50 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | – | |
![]() | 430481035816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | – | 250 | Beutel | Stiftleiste | 25 Steckzyklen | – | – | 2.54 | Single | – | 20 | max. | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | |
![]() | 61900211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vertikal | 2 | – | – | – | 250 | Beutel | Männlich | 25 Steckzyklen | – | – | 2.54 | – | PCB | 20 | max. | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 5 | – | – | – | 30 | Tape and Reel | Buchse | 10 000 Mating cycles | Type AB | – | – | – | – | 30 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1800 | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | 8 | – | – | Mit Kartenerkennung | 100 | Tape and Reel & Mylar | Buchse | 10 000 Mating cycles | – | – | – | – | – | 100 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Micro SD | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 782422221 | SPEC | |
![]() | 82400152 | SPEC | |
![]() | 82400274 | SPEC | |
![]() | 7499110124 | SPEC | |
![]() | 744765068A | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 430481035816 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61900211121 | SPEC | – |
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 693071010811 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | RDC (Ω) | Typ | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Gender | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Raster (mm) | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (Ω) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
|---|