| Topologie | Half-Bridge Converter Nonisolated |
| Eingangsspannung | 60 V |
| Ausgang 1 | 60 V |
| IC-Revision | A |
The NX-HB-GAN3R2-BSC half-bridge evaluation board provides the elements of a simple buck or boost converter. This enables the basic study of the switching characteristics and efficiency achievable with Nexperia’s 100V E-Mode GaN FETs. The circuit is configured for synchronous rectification, in either buck or boost mode. Selection jumpers allow the use of a single logic input or separate high / low level inputs. The voltage input and output can operate at up to 60 VDC, with a power output > 350 W.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Schlüsselweite (mm) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Farbe | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 691351500002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 10.16 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kabel | – | 5.08 | – | – | 20 | Grün | – | – | – | – | – | 2 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 970150485 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | 15 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | M4 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Jumper | 3 | Schwarz | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | Gerade | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | Gerade | – | |
| 885012006079 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 746600330R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 50 | – | 3 | 7 | 50 | M3 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7443640680B | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2818 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 27 | 28 | – | – | 6.8 | 59.2 | 31.9 | 36.3 | 0.97 | 18.8 | Flach | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 59.2 | – | 18.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 60311002111526 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB THT/THR/SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | None | DC~6 GHz | THT | Ø 1.27 | – | – | Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCB | – | – | – | |
![]() | 66012102111404 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MMCX PCB THT/SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +155 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel mit Film | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | None | DC~6 GHz | SMT | Ø 0.7 | – | – | Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCB | – | – | – | |
![]() | 875585857007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C | – | – | – | – | – | – | – | 68 µF | ±20% | 63 | – | -55 °C up to +125 °C | – | 8 | – | – | 10.5 | 10.3 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | 42.8 | 30 | 10 | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Schlüsselweite (mm) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Farbe | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|