| Topologie | Abwärtswandler |
| Schaltfrequenz | 1000 kHz |
The CAV4201 is a high efficiency step−down converter optimized to drive high current LEDs. A patented switching control algorithm allows highly efficient and accurate LED current regulation. A single RSET resistor sets the full scale LED string current up to 350 mA from supplies as high as 36 V. The switching architecture of the CAV4201 results in extremely low internal power dissipation allowing the device to be housed in a tiny package without the need for dedicated heat sinking. The device is compatible with switching frequencies of up to 1 MHz, making it ideal for applications requiring small footprint and low value external inductors. Enable, analog dimming and LED shutdown control is provided via a single input pin, CTRL. Additional features include overload current protection and thermal shutdown. The device is available in the low profile 5−lead thin SOT23 package and is ideal for space constrained applications.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691102710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 74279220321 | SPEC | |
![]() | 74404024220 | SPEC | |
![]() | 74404052047 | SPEC | |
![]() | 74404052220 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 158353040 | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 150352M173300 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | ΦV typ. (lm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | CRI typ. | Bauform | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (A) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|