IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi LV52204MT | Demoboard ONSEC-18-030

Yaquina Bay LED Board

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision1.0

Beschreibung

The LV52204MT is a high voltage boost driver for LED drive. LED current is set by the external resistor R1 and LED dimming can be done by changing FB voltage with PWM or 1-Wire.

Eigenschaften

  • Operating Voltage from 2.7V to 5.5V
  • Integrated 40V MOSFET
  • 1-Wire 32 level digital and PWM dimming
  • 600kHz Switching Frequency

Typische Anwendungen

  • LED Display Backlight Control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
IV typ.
(mcd)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CCT max.BauformL
(µH)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
AusführungArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungInterface typGenderMontageartIR 1
(A)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 250 Beutel Stiftleiste THT 2.54 Single 3 Gerade
691102710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) 250 Karton THT 5 10 17.5 Horizontal
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 250 Beutel Stiftleiste THT 2.54 Single 3 Gerade
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 250 Beutel Stiftleiste THT 2.54 Single 3 Gerade
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 Mini USB 2.0 Mit Pads & Pegs 30 Tape and Reel & Mylar Type B Buchse SMT 1 Horizontal
74279220321SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 0805 SMT 0.9 320 347 170 MHz 2.5 108 Hochstrom
74404024220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 2512 22 0.55 910 22 SMT 1.2 0.45
74404052047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 5020 4.7 2.7 55.9 57 SMT 2 2.3
74404052220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 5020 22 1.35 225 22 SMT 2 1.15
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 Tape and Reel SMT 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 Tape and Reel SMT 0.7
158353040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED Moonlight 121 3.2 InGaN 120 4000.0 3535 Tape and Reel SMT 0.71
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks 2 5.5 30 Beutel THT 5 5 Abgewinkelt
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert 0.05
150352M173300SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SFTW SMT Full-color TOP LED Waterclear Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 400 1700 750 3.2 3.2 2 AlInGaP + InGaN 120 3528 Tape and Reel SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
61300211121SPEC
691102710002SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
65100516121SPEC
74279220321SPEC
74404024220SPEC
74404052047SPEC
74404052220SPEC
150060RS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060BS75000SPEC
158353040SPEC
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

434153017835SPEC
150352M173300SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
IV typ.
(mcd)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CCT max.BauformL
(µH)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
AusführungArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungInterface typGenderMontageartIR 1
(A)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster