IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1655ADR2G | Demoboard NCP1655MM500WGEVB

NCP1655

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-230 V
IC-Revision2

Beschreibung

The NCP1655 is an innovative multimode power factor controller. The circuit naturally transitions from Continuous Conduction Mode (CCM) to Critical Conduction Mode (CrM) and vice versa depending on the switching period duration, so that the efficiency is optimized over the line/load range. In every-light-load conditions, the circuit can enter the soft-SKIP mode for minimized losses. Housed in a SO-9 package, the circuit further incorporates the features necessary for robust and compact PFC stages, with few external components.

Eigenschaften

Multi-mode (CrM-CCM) OperationFrequency Foldback / Soft-SKIP modepfcOK SignalComplete protection features: OCP, OVP, BO, BVP...Frequency jittering in CCM

Typische Anwendungen

  • PFC, AC / DC power supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCVR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
691253510002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2535 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) -30 °C bis zu +120 °C 5.08 Karton 24 10.16 THT
7448031002SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 10 2 6.3 300 2100 Nanokristallin 24 17 25 THT 40048238
820513011SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor -40 °C bis zu +85 °C 12.5 12.5 4.6 16 THT 300 385 470 2500 70 0.4 Ja
890334025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains470 nF 630 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 Karton 310 18 8 14 Boxed THT
860020472006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF -40 °C bis zu +105 °C 2 Ammopack 2000 105 11.75 14 5 25 11
861141486022SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren330 µF -25 °C bis zu +105 °C 10 Tray 3000 1450 1156.07 20 35 450 42 Snap-In
890283425008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren680 nF 320 18 14.41 GΩ -40 °C bis zu +85 °C 15 Karton 400 18 8.5 15
750317557SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCVR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster