| Topologie | Abwärtswandler |
The linear constant current regulator (CCR) is a simple, economical and robust device designed to provide a cost−effective solution for regulating current in LEDs (similar to Constant Current Diode, CCD). The CCR is based on Self-Biased Transistor (SBT) technology and regulates current over a wide voltage range. It is designed with a negative temperature coefficient to protect LEDs from thermal runaway at extreme voltages and currents. The CCR turns on immediately and is at 25% of regulation with only 0.5 V Vak. It requires no external components allowing it to be designed as a high or low−side regulator. The high anode-cathode voltage rating withstands surges common in Automotive, Industrial and Commercial Signage applications. The CCR comes in thermally robust packages and is qualified to AEC-Q101 standard, and UL94 −V0 certified.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691102710002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 74279220321 | SPEC | |
![]() | 74404024220 | SPEC | |
![]() | 74404052047 | SPEC | |
![]() | 74404052220 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 158353040 | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 150352M173300 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | ΦV typ. (lm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | CRI typ. | Bauform | L (µH) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (A) | L (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|