| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.1 |
This LSI includes a 32-Kbyte L1 instruction cache, a 32-Kbyte L1 data cache, and a 128-Kbyte L2 cache. This LSI also includes on-chip peripheral functions necessary for system configuration, such as a 3-Mbyte (RZ/A1L and RZ/A1LU) or 2-Mbyte (RZ/A1LC) large-capacity RAM (128 Kbytes are shared by the data-retention RAM), data-retention RAM, multi-function timer pulse unit 2, OS timer, realtime clock, serial communication interface with FIFO, serial communication interface, I2C bus interface, serial sound interface, media local bus (RZ/A1L only), SCUX, CAN interface, IEBus™* controller (RZ/A1L only), Renesas SPDIF interface, Renesas serial peripheral interface, SPI multi I/O bus controller, CD-ROM decoder (RZ/A1L only), A/D converter, LIN interface (RZ/A1L only), Ethernet controller, EthernetAVB (RZ/A1LU only), USB 2.0 host/function, video display controller 5, JPEG codec unit (RZ/A1LU only), capture engine unit, SD host interface, MMC host interface, interrupt controller modules, and general I/O ports.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Haltbarkeit | Raster (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Z @ 1 GHz (Ω) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691402910005B | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry | 5 | Schraublos | PCB | Nein | 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.24 | – | – | Karton | – | – | – | 2.54 | 6 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300611821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 30 Steckzyklen | 2.54 | 3 | 250 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 20.82 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 30 Steckzyklen | 2.54 | 3 | 250 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | 8 | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | Buchse | Mit Kartenerkennung | 10 000 Mating cycles | – | 0.5 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61301011821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 500 Steckzyklen | 2.54 | 3 | 250 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 62201021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | 6.35 | – | – | Karton | Stiftleiste | – | 50 Zyklen | 1.27 | 1 | 100 | 20 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 68712414022 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 18.4 | – | – | Tape and Reel | – | – | 25 Steckzyklen | 0.5 | 0.5 | 50 | 20 | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | 141 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 742863122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 220 | 350 | 640 MHz | 1300 | 0.25 | Hochstrom | 250 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499010211A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | ||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 434133025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | 2.5 | 160 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 150060RS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | – | 624 | Rot | 632 | 90 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060GS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 520 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 830050789 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | Real Time Clock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 12.5 | – | – | – | IQXC-25 | – | – | – | 2 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 830068911 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 MHz | ±30ppm | 50 | 18 | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -20 °C up to +70 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 830108338809 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, USB, CAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 MHz | ±20ppm | 30 | 12 | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Haltbarkeit | Raster (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Z @ 1 GHz (Ω) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|