IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STM32G474QE | Demoboard STEVAL-TTPPFC01

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-253 V
Ausgang 1230 V / 87 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-TTPPFC01 offers a very high flat efficiency PFC solution in a full digital three-channel interleaved totem-pole topology. A conversion efficiency higher than 99.1% using ST MDmesh DM6 superjunction power MOSFETs is obtained, as well as a very high power factor and low THDi.The PFC operates in the zero voltage switching (ZVS) resonant mode with hysteresis current control, which is fully implemented in the STM32G474QE microcontroller, thanks to the integrated DACs, fast comparators, and high-resolution timer peripheral HRTIM, to ensure a high dynamic and precise cycle-by-cycle current control.The STEVAL-TTPPFC01 evaluation kit is a modular solution, which consists of: a power board, which contains all the main passive devices and all the daughter boards plug connectors; a control board, which embeds the STM32G474QE microcontroller; an auxiliary power supply board, which generates all the voltages for driving, sensing, MCU, etc.; three high-frequency half-bridge boards; a low-frequency half-bridge board.

Typische Anwendungen

  • 3-channel interleaved totem-pole PFC

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CBauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypIR
(mA)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
Montageart Muster
150060VS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 573 Hellgrün 575 60 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel 0.4 1.6 0.8
150060YS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 589 Gelb 591 100 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel 0.4 1.6 0.8 SMT
150060RS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 624 Rot 632 90 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0603 Tape and Reel 0.4 1.6 0.8 SMT
742863160SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen -55 °C up to +125 °C 0603 0.3 0.8 600 950 600 MHz 500 800 Hochstrom 500 0.35 1.6 0.8 SMT
7448051804SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin -55 °C up to +125 °C XL 34 18000 4.5 0.0042 300 2100 Nanokristallin 36 23 THT
885012006034SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C22 pF ±5% 0603 84010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 0.8 25 1.6 0.8
885012006044SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 nF ±5% 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 0.8 25 1.6 0.8
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 0603 3.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 16 1.6 0.8
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 0603 3.55 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 16 1.6 0.8
885012206048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C220 nF ±10% 0603 52.3 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 16 1.6 0.8
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 0603 100.1 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 16 1.6 0.8
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 nF ±10% 0603 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 50 1.6 0.8
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 0603 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 0.8 50 1.6 0.8
885012107013SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +85 °C4.7 µF ±20% 0805 100.02 GΩ X5R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25 16 2 1.25
885012107014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +85 °C10 µF ±20% 0805 100.01 GΩ X5R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 1.25 16 2 1.25
430483025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 2.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert 50 12
830107006509SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, USB, Bluetooth24 MHz ±10ppm 15 9 -40 °C up to +85 °C CFPX-180 0.8 3.2 2.5 SMT
885012206095RSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 0603 35 GΩ X7R Klasse II 0.4 13" Tape & Reel 0.8 50 1.6 0.8
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
AnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CBauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypIR
(mA)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
Montageart Muster