IC-Hersteller Tagore Tech

IC-Hersteller (104)

Tagore Tech TP44100SG | Demoboard TP44100SG-TPPFC240-EVB

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.0

Beschreibung

The TP44100SG-TPPFC240-EVB is a highly efficient single phase Totem Pole PFC (TP-PFC) solution, which is built using the advantages of Tagore Technology’s Superior GaN HEMT TP44100SG. The EVBcan operate over the universal input ac voltage range (90 V to 265 V) providing output power up to 240 W with efficiency more than 98%. Such high efficiency cannot be achieved using a standard Boost PFC due to high power loss in the Diode Bridge Rectifier (DBR) at its input. The Totem Pole PFC topology replaces the inefficient diodes bridge with semiconductor switches. Tagore Technology’s “Enhancement Mode High Electron Mobility GaN Transistors (E-HEMTs) with ESD protection” parts have very low output charge (Qoss), and reverse recovery charge (Qrr) is completely absent. These advantages of Tagore Technology’s Superior GaN part TP44100SG were leveraged to design this TP-PFC solution with low switching loss which further enhanced efficiency.

Typische Anwendungen

  • Charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungIR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
885342214001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 µF ±10% 2220 2.50.1 GΩ X7R Klasse II 0.85 7" Tape & Reel 630 5.7 5 2.8
865080545012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 6.3 x 7.7 141 MΩ 15" Tape & Reel 2000 300 380 35 6.3 35 7.7 6.6 V-Chip SMT
7448040435SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin L 3.5 35 80 300 2100 Nanokristallin 27.5 18 32 THT
7448227005SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB HC Stromkompensierte Netzdrossel Typ S 6.5 0.45 10 250 1500 MnZn 18.5 14.5 22 THT
7447055SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 5.4 0.15 42 26 13 THT
74479775247SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 0805 25 600 850 250 250 30 Low RDC 0.0047 312.5 2 1.2 1 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungIR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster