| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 600-1000 V |
| Schaltfrequenz | 50-60 kHz |
| Ausgang 1 | 400 V / 10 A |
This reference design provides a design template for implementing a three-level, three-phase, silicon carbide/gallium nitride (SiC/GaN) based ANPC inverter power stage. The use of fast-switching power devices makes it possible to switch at a higher frequency of 100 kHz, reducing the size of magnetics for the filter and increasing the power density of the power stage. The multilevel topology allows the use of 600-V rated power devices at higher DC bus voltages of up to 1000 V. The lower switching voltage stress reduces switching losses resulting in a peak efficiency of 98.5%. This design is modular in construction, making it configurable to work with SiC or GaN power devices with the same filter stage.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC (Ω) | L (µH) | ISAT (A) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (RMS)) | L (mm) | Montageart | Bauform | ISAT,30% (A) | Kernmaterial | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | W (mm) | H (mm) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.05 | THT | – | – | – | 3.5 | – | – | Karton | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 10 | – | Horizontal | |
![]() | 782853121 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.035 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | SMT | 0805 | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 0.9 | – | – | – | 120 | 180 | 300 MHz | 2.5 | 114.591 | Hochstrom | ||
![]() | 74279228260 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | SMT | 0603 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | 26 | 39 | 515 MHz | 6.5 | 33 | Hochstrom | ||
![]() | 750313638 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 340 | – | – | 5 V (DC) | 5 | 0.65 | Verstärkt | 300 - 620 | 10 | 1:1.3 | 5000 | 9.14 | SMT | 1209 | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 12.7 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | THT | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.62 | THT | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | Gerade | |
![]() | 750342879 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | 5 V (DC) | 17 | 0.25 | Verstärkt | 420 - 700 | 9 | 1:3.5 | 5000 | 9.14 | SMT | 1209 | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 12.7 | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74404020100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.86 | 10 | 0.6 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | SMT | 2010 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | ||
![]() | 74650073R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 7 | 3 | M3 | 2.5 | 4 | – | – | – | 50 | – | – | |
![]() | 150060VS55040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0603 | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443783533220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 49.4 | 8.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 34.5 | THT | 3533 | 49.4 | MnZn | – | – | – | – | 36 | 35 | – | – | – | – | – | – | 23.2 | – | – | ||
| 750344413 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691214110002 | SPEC | – |
![]() | 782853121 | SPEC | |
![]() | 74279228260 | SPEC | |
![]() | 750313638 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 750342879 | SPEC | – |
![]() | 74404020100 | SPEC | |
![]() | 74650073R | SPEC | – |
![]() | 150060VS55040 | SPEC | |
![]() | 7443783533220 | SPEC | |
| 750344413 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC (Ω) | L (µH) | ISAT (A) | fres (MHz) | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | VT (V (RMS)) | L (mm) | Montageart | Bauform | ISAT,30% (A) | Kernmaterial | Raster (mm) | Reihen | Gender | Verpackung | W (mm) | H (mm) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|