IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments ucc27511

Details

TopologieEintaktflusswandler
IC-RevisionA

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionISAT
(A)
RDC
(mΩ)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nBauformZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Z
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 14.5 8.3 2.2 6.5 Superflux SMT 7050 15.95 4.8 11.5 56 -40 °C up to +150 °C SMT 4.9
74435581200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2 4.3 20.1 5 25 MnZn SMT 2212 4.73 12 10.5 13 -40 °C up to +125 °C SMT 12
691214310002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular 2 PCB Ja 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) Horizontal 10 Käfigzugklemme -40 °C up to +105 °C THT
744273801SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter 4 SMT 11 3.5 5 Sektional 2 9 800 3500 0.011 80 -40 °C up to +125 °C 500 SMT 9 970
7490220122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 24 SMT 1:1 4PPoE (to 900 mA) 98.8 350 10/100/1000BASE-T 1 4PPoE (bis zu 1000 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 350
742792031SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit SMT 0805 300 350 200 MHz 3000 50 Hochstrom 2 97 0.9 1 3000 0.05 2000 -55 °C up to +125 °C SMT
74279221100SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead SMT 1206 10 41 2178 MHz 10500 3 Hochstrom 10.5 28 1.1 1 -55 °C up to +125 °C SMT
744870003SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel 12 1:1 1280 7100 21 Gekreuzt 7.1 8.5 3.3 3.3 7100 12 0.016 0.016 0.021 0.021 30 -40 °C up to +125 °C 3.3
74404054102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 0.24 6000 5040 0.2 4 1.9 -40 °C up to +125 °C SMT 1000
750313355SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer Forward 36 - 72 V (DC) 12 5 12 2:1:1 EFD20 11.43 -40 °C up to +125 °C 1500 SMT 100
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744314490SPEC
74435581200SPEC
691214310002SPEC
744273801SPEC
7490220122SPEC
742792031SPEC
74279221100SPEC
744870003SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74404054102SPEC
750313355SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionISAT
(A)
RDC
(mΩ)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nBauformZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Z
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster