- WR-WTB 2.54 mm Male Locking HeaderPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom LockingPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top LockingPins 2 bis 10 pcs |Gender Männlich |Montageart THT
- WR-WTB 2.54 mm Female Terminal HousingPins 2 bis 10 pcs |Gender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Female Crimp ContactGender Weiblich
- WR-WTB 2.54 mm Pre-Crimped WireGender Weiblich
- WR-WTB Manual Crimping ToolGender Werkzeug
- WR-WTB Manual Insulation StripperGender Werkzeug
- WR-WTB Automatic Crimping ToolGender Werkzeug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Werkzeuge | Zubehör | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61900211021 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 5.08 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 645001 | – | – | ||
61900211621 | SPEC | 4 Dateien | 2 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 5.6 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61900219521 | SPEC | 7 Dateien | 2 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 5.08 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 645001 | – | – | ||
61900211121 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 5.08 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61900311021 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 7.62 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 645001 | – | – | ||
61900311121 | SPEC | 6 Dateien | 3 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.62 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61900311621 | SPEC | 4 Dateien | 3 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 8.4 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61900319521 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 7.62 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 645001 | – | – | ||
61900411121 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 10.16 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61900411621 | SPEC | 4 Dateien | 4 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 10.8 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61900419521 | SPEC | 7 Dateien | 4 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 10.16 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 645001 | – | – | ||
61900411021 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 10.16 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 645001 | – | – | ||
61900511021 | SPEC | 7 Dateien | 5 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 12.7 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 645001 | – | – | ||
61900511121 | SPEC | 6 Dateien | 5 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 12.7 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61900511621 | SPEC | 4 Dateien | 5 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 13.22 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61900519521 | SPEC | 7 Dateien | 5 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 12.7 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 645001 | – | – | ||
61900611021 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 15.24 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 645001 | – | – | ||
61900611121 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 15.24 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61900611621 | SPEC | 4 Dateien | 6 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 15.7 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61900619521 | SPEC | 7 Dateien | 6 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 15.24 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 645001 | – | – | ||
61900711121 | SPEC | 6 Dateien | 7 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 17.78 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61900711621 | SPEC | 4 Dateien | 7 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 18.3 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61900811021 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 20.32 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 612690 645001 | – | – | ||
61900819521 | SPEC | 7 Dateien | 8 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 20.32 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 612690 645001 | – | – | ||
61900811121 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 20.32 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 612690 645001 | – | – | ||
61900811621 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 20.84 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 612690 645001 | – | – | ||
61901011021 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Right Angled Bottom Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 25.4 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Bottom Locking | 645001 | – | – | ||
61901011121 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 25.4 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Locking Header | 645001 | – | – | ||
61901011621 | SPEC | 4 Dateien | 10 | 2.54 | Weiblich | Terminal Housing | – | – | – | Kabel | – | – | 25.92 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing | 645001 | – | – | ||
61901019521 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Right Angled Top Locking | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 25.4 | – | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Male Right Angled Locking Header Top Locking | 645001 | – | – | ||
619100126015 | SPEC | – | – | 2.54 | Weiblich | Pre-crimped Cable | – | – | – | Kabel | – | – | 150 | 26 (AWG) | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Pre-Crimped Wire | – | – | – | ||
619119122030 | SPEC | 1 Dateien | – | 2.54 | Weiblich | Pre-crimped Cable | – | – | – | Kabel | – | – | 300 | 22 (AWG) | – | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Pre-Crimped Wire | – | – | – | ||
600002 | SPEC | 1 Dateien | – | – | Werkzeug | Insulation Stripper | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Insulation Stripper | – | – | – | ||
61900113722 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Weiblich | Crimp Terminal | – | 3 | 250 | Kabel | 20 | max. | – | 28 to 22 (AWG) | 0.081 to 0.326 (mm²) | große Rolle | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | 600619401 600254254002 | – | ||
61910113722 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Weiblich | Crimp Terminal | – | 3 | 250 | Kabel | 20 | max. | – | 28 to 22 (AWG) | 0.081 to 0.326 (mm²) | kleine Rolle | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | – | 600619401 600254254002 | – | ||
61900113722DEC | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Weiblich | Crimp Terminal | – | 3 | 250 | Kabel | 20 | max. | – | 28 to 22 (AWG) | 0.081 to 0.326 (mm²) | Beutel | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | 612690 645001 | 600254254002 | – | ||
600619401 | SPEC | 3 Dateien | – | 2.54 | Werkzeug | Mini Applikator | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Automatic Crimping Tool | – | – | WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact 61900113722 61910113722 | ||
600619401001 | SPEC | – | – | 2.54 | Werkzeug | Ersatzteile | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Automatic Crimping Tool | – | 600619401 | – | ||
600001 | SPEC | – | – | – | Werkzeug | Handles Crimping Head | – | – | – | Kabel | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | 600254254001 600420420001 600300300001 600300300001LF 600254254002 600396396001 WR-WTB 2.54 mm Female Crimp Contact | 64900713722DEC | ||
600254254001 | SPEC | – | – | 2.54 | Werkzeug | Handles Crimping Head | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | 600001 | 66100113722 66110113722 66100113722DEC | ||
600254254002 | SPEC | – | – | – | Werkzeug | Handles Crimping Head | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WR-WTB Manual Crimping Tool | – | 600001 | 61900113722 61910113722 61900113722DEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | Verpackung | Produktserie | Design Kit | Werkzeuge | Zubehör | Muster |
---|