Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single-Stage | 64 | 35 | 29 | Chassis | ||
Single Stage Low Leakage | 64 | 35 | 29 | Chassis | ||
Single-Stage-Advanced | 75 | 51.8 | 29 | Chassis | ||
Single Stage Advanced Low Leakage | 75 | 51.8 | 29 | Chassis | ||
Two-Stage | 114.9 | 58.5 | 45 | Chassis | ||
Two Stage Low Leakage | 114.9 | 58.5 | 45 | Chassis |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Einphasen Filter
- Hohe Einfügedämpfung über breiten Frequenzbereich für Gleich- und Gegentaktstörungen
- Einfaches Verbinden durch Flachstecker. Passende Flachstecker (6.3 x 0.8 mm) finden Sie hier
- Schnelle Chassisbefestigung
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 25/100/21
- Zertifizierungen: cULus (UL 60939-3, CSA 22.2 No. 8), VDE (IEC/EN 60939-2)
- UL 60939-3 ersetzt UL 1283 für Gerätefilter
- EU-Konformitätserklärung
- UK-Konformitätserklärung
Single Stage:
- Sehr kompakte Bauform
Single-Stage Advanced:
- Erhöhte Dämpfung von Gegentaktstörungen
Two-Stage:
- Extreme Dämpfung von Gegen- und Gleichtaktstörungen
Low Leakage Version
- Ohne Y-Kondensatoren, für einen Leckstrom von nahezu 0mA
- Geeignet für Industrieanwendungen mit strikten Anforderungen ggü. dem Leckstrom oder bereits ausgeschöpften Leckstromwerten innerhalb der Applikation.
Anwendung
- Industrieelektronik
- Schaltnetzteile
- Telekommunikation
- Haushaltsgeräte
- DC-Applikationen
Artikeldaten
Alle
Single-Stage
Single Stage Low Leakage
Single-Stage-Advanced
Single Stage Advanced Low Leakage
Two-Stage
Two Stage Low Leakage
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | R (kΩ) | CX (µF) | CY (nF) | ILeak (mA) | VR (V) | VT AC (V (AC)) | VT DC (V (DC)) | W (mm) | L (mm) | H (mm) | Alpha-Rack | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 810911001 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 20 | 300 | 1000 | 0.1 | 2.2 | 0.173 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810911001112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 20 | 300 | 1000 | 0.1 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810911003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 10 | 100 | 1000 | 0.22 | 2.2 | 0.173 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810911003112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 10 | 100 | 1000 | 0.22 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810911006 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.2 | 30 | 1000 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810911006112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.2 | 30 | 1000 | 0.47 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810911008 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.2 | 20 | 1000 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810911008112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.2 | 20 | 1000 | 0.47 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810911010 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1 | 15 | 680 | 0.68 | 6.8 | 0.534 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810911010112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1 | 15 | 680 | 0.68 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 35 | 64 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912001 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 20 | 300 | 1000 | 0.22 | 2.2 | 0.173 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912001112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 20 | 300 | 1000 | 0.22 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912003 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 10 | 100 | 1000 | 0.33 | 3.3 | 0.259 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912003112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 10 | 100 | 1000 | 0.33 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75000 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912006 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 10 | 50 | 1000 | 0.33 | 3.3 | 0.259 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912006112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 10 | 50 | 1000 | 0.33 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912008 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 6 | 30 | 680 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912008112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 6 | 30 | 680 | 0.47 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912010 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 6 | 30 | 680 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912010112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 6 | 30 | 680 | 0.47 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912012 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.2 | 20 | 470 | 0.68 | 6.8 | 0.534 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912012112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.2 | 20 | 470 | 0.68 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912014 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.2 | 20 | 470 | 0.68 | 6.8 | 0.534 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912014112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.2 | 20 | 470 | 0.68 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810912020 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 1 | 10 | 330 | 1 | 10 | 0.785 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707015 | ||
![]() | 810912020112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 1 | 10 | 330 | 1 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 51.8 | 75 | 29 | 742707017 | ||
![]() | 810913006 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 6 | 70 | 330 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707015 | ||
![]() | 810913006112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 6 | 70 | 330 | 0.47 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707017 | ||
![]() | 810913010 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 6 | 40 | 330 | 0.47 | 4.7 | 0.369 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707015 | ||
![]() | 810913010112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 6 | 40 | 330 | 0.47 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707017 | ||
![]() | 810913014 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.2 | 30 | 220 | 1 | 10 | 0.785 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707015 | ||
![]() | 810913014112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.2 | 30 | 220 | 1 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707017 | ||
![]() | 810913020 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.2 | 20 | 220 | 1 | 10 | 0.785 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707015 | ||
![]() | 810913020112 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.2 | 20 | 220 | 1 | – | 0 | 250 | 2000 | 1075 | 58.5 | 114.9 | 45 | 742707017 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 810911001 | SPEC | |
![]() | 810911001112 | SPEC | |
![]() | 810911003 | SPEC | |
![]() | 810911003112 | SPEC | |
![]() | 810911006 | SPEC | |
![]() | 810911006112 | SPEC | |
![]() | 810911008 | SPEC | |
![]() | 810911008112 | SPEC | |
![]() | 810911010 | SPEC | |
![]() | 810911010112 | SPEC | |
![]() | 810912001 | SPEC | |
![]() | 810912001112 | SPEC | |
![]() | 810912003 | SPEC | |
![]() | 810912003112 | SPEC | |
![]() | 810912006 | SPEC | |
![]() | 810912006112 | SPEC | |
![]() | 810912008 | SPEC | |
![]() | 810912008112 | SPEC | |
![]() | 810912010 | SPEC | |
![]() | 810912010112 | SPEC | |
![]() | 810912012 | SPEC | |
![]() | 810912012112 | SPEC | |
![]() | 810912014 | SPEC | |
![]() | 810912014112 | SPEC | |
![]() | 810912020 | SPEC | |
![]() | 810912020112 | SPEC | |
![]() | 810913006 | SPEC | |
![]() | 810913006112 | SPEC | |
![]() | 810913010 | SPEC | |
![]() | 810913010112 | SPEC | |
![]() | 810913014 | SPEC | |
![]() | 810913014112 | SPEC | |
![]() | 810913020 | SPEC | |
![]() | 810913020112 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | R (kΩ) | CX (µF) | CY (nF) | ILeak (mA) | VR (V) | VT AC (V (AC)) | VT DC (V (DC)) | W (mm) | L (mm) | H (mm) | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design