IC-Hersteller

Immer einen Schritt voraus

IC-Referenzdesignsuche

Finden Sie mit der Referenzdesignsuche die vom IC-Hersteller empfohlenen Würth Elektronik Bauteile für eine schnelle und verlässliche Entwicklung Ihres Produktes!

Renesas R7S921043VCBG | Demoboard M13-RA6M3-EK

Eval-board for EiceDRIVER™ X3 single-channel highly flexible isolated gate driver family

The M13-RA6M3-EK is a complete evaluation and development platform for the Renesas Electronics® based RA6M3 Cortex®-M4 R7FA6M3AH3CFC microcontroller. The many hardware features on the board helps users to quickly evaluate all the available peripherals (10/100-Mbit Ethernet, microSDTM card, USB host/device…

Onsemi NCD57000DWR2G | Demoboard SEC-PFC-25KW-SIC-PIM-GEVK

Onsemi and Würth Elektronik: 25 kW Bidirectional Fast DC Charger

Reference design kit for 25kW fast DC EV charger based on SiC power integrated module.

Texas Instruments | Demoboard PMP21318

Class 8 PoE PD Active Clamp Forward Converter

This reference design features a Type-4, Class 8, 71-W active clamp forward converter for powered devices (PD) through Power over Ethernet (PoE). The TPS2373-4 PD controller provides detection and classification and also powers up the UCC2897A pulse-width modulation (PWM) controller through its advanced start-up feature.

MikroE | Wirepas Click

Wireless Connectivity Add-On Board

The Wirepas Click allows you to implement Wirepas Mesh wireless connectivity stack in your applicationThis Click board™ makes the perfect solution for developing long-life battery drive IoT networks, supply chains, asset tracking, smart lighting, smart metering, and more.

ROHM Semiconductor | BM3G007MUV-EVK-002

Power Factor Correction with 650V GaN HEMT Power Stage IC

This reference board has a built in GaN HEMT (650V 70mΩ), driver and protection circuit. GaN HEMTs help provide greater miniaturization and low loss with high efficiency. By using this GaN Power Stage, the board achieved a maximum efficiency of 97.8%

STMicroelectronics | EVLSPIN32G4-ACT

Reference Design for Next Generation Smart Actuators

The EVLSPIN32G4-ACT is based on the STSPIN32G4, a system-in-package integrating in a 9x9 mm VFQFPN package, a triple high-performance half-bridge gate driver with a rich set of programmable features and a mixed signal STM32G431 microcontroller. The board is designed to drive three-phase brushless motors up to 5 Arms output current and 48 V supply input delivering a total power of 250 W in a very compact form factor (62 mm x 50 mm).

IC-Referenzdesignsuche von Würth Elektronik

Schnell, effizient, einfach zu bedienen

Die IC-Referenzdesign-Suche von Würth Elektronik macht die Realisierung Ihres Projekts einfach und bietet viele Vorteile. Mit dieser Anwendung erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek der bekanntesten Halbleiter-Referenzdesigns mit Bauelementen von Würth Elektronik.

Sie finden auf der Plattform mehr als 10.000 IC-Referenzdesigns mit über 25.000 WE-Komponenten, darunter von zahlreichen Halbleiterherstellern wie z.B. Analog Devices, Infineon Technologies, Maxim Integrated, Microchip Technology, onsemi, STMicroelectronics, Texas Instruments und viele mehr.

Einfach zu verwenden: Es stehen verschiedene Filter zur Verfügung, um das zu finden, was Sie suchen. Filtern Sie einfach nach IC-Hersteller, IC-Nummern oder Topologie wie Buck, Boost, Sepic etc.. Zusätzlich bieten wir eine detaillierte Parametersuche an, bei der Sie nach Eingangsspannung, Schaltfrequenz, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom filtern können.

Finden Sie Ihr Referenzdesign

Es gibt viele Möglichkeiten, das richtige Referenzdesign zu finden, das Sie zu den am besten geeigneten elektronischen und elektromechanischen Komponenten für Ihre Stückliste (BOM) von Würth Elektronik führt. Auf der Detailseite jedes Designs bieten wir Ihnen für fast alle unsere referenzierten Bauteile das entsprechende Produktdatenblatt und eine direkte kostenlose Musterbestellung an. Das Datenblatt des IC-Referenzdesigns und der Link zur Herstellerseite sind ebenfalls enthalten, sowie viele weitere Informationen wie Designbeschreibungen, Eigenschaften und Anwendungen.

Sie möchten mehr?

Bestellen Sie ein einsatzbereites Entwicklungskit und sparen Sie Zeit bei Ihrem Design.

Oder nehmen Sie an unseren Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den IC-Herstellern teil. Klicken Sie hier, um sich jetzt anzumelden.