IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCD57000DWR2G | Demoboard SEC-PFC-25KW-SIC-PIM-GEVK

SiC Module - EliteSiC 2-PACK Half Bridge Topology, 1200 V, 10 mohm SiC M1 MOSFET

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung400 V
Ausgang 1800 V
IC-Revision1

Beschreibung

SEC-25KW-SIC-PIM-GEVK is a reference design kit for 25kW fast DC EV charger based on SiC power integrated module. This full SiC solution consists of PFC and DC-DC stages featuring multiple 1200V, 10 mohm half-bridge SiC modules NXH010P120MNF1, the ultralow RDS(ON) and minimized parasitic inductance can significantly reduce conduction loss and switching loss. Relying on the powerful Universal Controller Board (UCB) with Zynq®-7000 SoC FPGA and ARM®-based processor the system can deliver maximum 25kW over 200V-1000V output voltage with 96% all-time efficiency to charge 400V or 800V EV batteries.
SEC-25KW-SIC-PIM-GEVK also highlights the galvanic-isolated high-current driver NCD57000, auxiliary power solution SECO-HVDCDC1362-40W-GEVB to power stable voltage rails to low-voltage components, integrated protections like inrush control, over voltage protection and multiple interfaces for communication.
Additional Resources:
Webinar: 25kW bidirectional fast DC charger
All About Circuits Whitepaper

Eigenschaften

  • Vin=400Vac (EU)/480Vac (US), Vout=200Vdc-1000VdcMax output power=25kW, efficiency>96%
  • Three-Phase PFC and DAB enables bidirectional power conversion for 400V/800V battery
  • Multiple protecting functions and communication interfaces
  • Following EN55011 Class A & IEC 61851
  • Compatible with the Universal Controller Board (UCB) FPGA/ARM
  • NXH010P120MNF1 - SiC Module, half bridge, 1200V, 10 mohm SiC M1 MOSFET
  • NCD57000 - Isolated high current and high efficiency gate driver

Typische Anwendungen

  • 25kW fast DC EV charger based on SiC power integrated module

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak V typ.
(nm)
λPeak Y typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
λDom Y typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
IV Y typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF V typ.
(V)
VF Y typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
RDC
(Ω)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungCTol. CBauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
Fl
(mm)
Q
(%)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
VersionVin
(V)
VOut1
(V)
VOut2
(V)
VOut3
(V)
Vaux
(V)
PO
(W)
CWW 1
(pF)
fswitch
(kHz)
nIC-ReferenzSchlüsselweite
(mm)
TodV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
IRIPPLE
(mA)
Endurance
(h)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
GenderAusführungArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
PolaritätPinbeschichtungKontaktwiderstand
(mΩ)
KontaktbeschichtungVPE
(pcs)
W
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
WicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
782632102SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 1000 0.5 0603 1.6 0.3 SMT 4000 0.8 0.8 1 1100 800 -55 °C up to +125 °C SMT Breitband
744221SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter 9.2 SMT 1000 6 5 4 bifilar 2 2000 9200 600 0.42 80 -40 °C up to +125 °C SMT
744043004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4828 4.8 1.7 60 500 4.8 2.8 2 11.5 4.7 1550 0.07 -40 °C up to +125 °C SMT
744043006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4828 4.8 1.25 57 500 4.8 2.8 2 6.8 1300 0.09 -40 °C up to +125 °C SMT
744043220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4828 4.8 0.7 20 500 4.8 2.8 2 24.5 22 925 0.185 -40 °C up to +125 °C SMT
7447786122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 6050 5.9 1.3 15 2.1 Robust 1000 6.2 5 2 26.5 22 0.115 -40 °C up to +125 °C SMT
7499111446SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 21.25 THT 1:1 30µ" Gold über 50µ" Nickel 29 16 13.5 350 Gestanzt 1000BASE-T kein-PoE 1x1 Unten Nein -40 °C up to +85 °C grün/gelb-grün/gelb current THT Ja
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 0603 1.6 4000 0.8 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 Tape and Reel 0603 1.6 4000 0.8 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT
865080545011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren 15" Tape & Reel68 µF ±20% 6.3 x 7.7 141.47059 MΩ 7.7 SMT 265 2000 400 23.8 6.3 0.33477 900 6.6 35 -55 °C up to +105 °C V-Chip SMT
865230557006SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors 15" Tape & Reel100 µF ±20% 10.0 x 10.5 131 MΩ 10.5 SMT 150 5000 35 10 500 10.3 35 -40 °C up to +105 °C V-Chip SMT
885012006044SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 7" Tape & Reel1 nF ±5% 060310 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.4 1000 4000 0.8 0.8 25 -55 °C up to +125 °C
885012006057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel100 pF ±5% 060310 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.4 1000 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012206027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) 7" Tape & Reel2.2 µF ±10% 0603 600 100.05 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 10 -55 °C up to +125 °C
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 7" Tape & Reel100 nF ±10% 0603 600 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 16 -55 °C up to +125 °C
885012206047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 7" Tape & Reel150 nF ±10% 0603 600 53.3 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 16 -55 °C up to +125 °C
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 7" Tape & Reel100 nF ±10% 0603 600 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 25 -55 °C up to +125 °C
885012206079SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel220 pF ±10% 0603 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012206084SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel1.5 nF ±10% 0603 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012206085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel2.2 nF ±10% 0603 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel10 nF ±10% 0603 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012206093SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel47 nF ±10% 0603 600 310 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel100 nF ±10% 0603 600 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.4 4000 0.8 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012007064SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel1.5 nF ±5% 080510 GΩ NP0 Klasse I 2 0.5 1000 4000 1.25 0.8 50 -55 °C up to +125 °C
885012107014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) 7" Tape & Reel10 µF ±20% 0805 600 100.01 GΩ X5R Klasse II 2 0.5 3000 1.25 1.25 16 -55 °C up to +85 °C
662002013322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC3 Receptacle & Plug Single Row Beutel1000 MΩ Weiblich 3 Single 2 2 -25 °C up to +105 °C Kabel Buchsengehäuse
66200211122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC3 Male header Single Row Tray1000 MΩ 9.65 Männlich 250 3 Single 2 Zinn über Nickel 10 Zinn 5 5000 -40 °C up to +105 °C THT PCB Vertikal
61000621821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual Tube1000 MΩ 8.12 Buchsenleiste 250 2.54 Dual 20 Gold 3 6 3000 -40 °C up to +105 °C SMT Gerade
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Beutel1000 MΩ 5.08 Stiftleiste 250 2.54 Single 20 Gold 2 3000 -40 °C up to +105 °C THT Abgewinkelt
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Beutel1000 MΩ 10.16 Stiftleiste 250 2.54 Single 20 Gold 4 3000 -40 °C up to +105 °C THT Abgewinkelt
691313510002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header Karton 12.16 Geschlossene Enden 320 5.08 02 Zinn über Nickel Zinn 2 20000 Steckbar -40 °C up to +105 °C THT PCB Nein Horizontal
691322110004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header Karton 15.4 300 3.5 04 Zinn über Nickel Zinn 4 10500 Stiftleiste -40 °C up to +105 °C THT Kabel Nein Stiftleiste
691351500002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical Karton 10.16 320 5.08 02 Zinn über Nickel 2 20000 Steckbar -40 °C up to +105 °C Kabel Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691361100004SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3611 - 3.50 mm Vertical Karton 14 300 3.5 Zinn über Nickel 4 10500 Steckbar -40 °C up to +105 °C Kabel Kabel Nein Vertikal 26 to 16 (AWG) 0.129 to 1.31 (mm²)
971300471SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external Karton 30 7 M4 M4 -55 °C up to +150 °C
970600471SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal Karton 60 7 M4 -55 °C up to +150 °C
452403012014SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLSV SMT Mini Slide Switch, Same Side Connection 7.65 x 5.5 mm 350 DPDT Tape and Reel100 MΩ Silber 1500 300 6 -40 °C up to +85 °C
66200313722DECSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MPC3 Terminal Beutel Weiblich Low Force 250 10 Zinn 100 5 5000 -25 °C up to +105 °C Kabel Crimpkontakt 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²)
618009211721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DSUB PCB Tray5000 MΩ 30.8 Gestanzt Männlich Ohne Sechskantschrauben 125 30 selektiv vergoldet 3 9 3000 -55 °C up to +105 °C PCB Abgewinkelt
885342208017SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage470 pF ±10% 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 0.6 600 3000 1.6 1.25 1000
74655095SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread Lose 10 4 M5 3.5 8 85000 -55 °C up to +150 °C THR
875115652007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 15" Tape & Reel100 µF ±20% 8.0 x 8.7 12 8.7 3000 2000 700 8 0.03 3.1 8.3 35 -55 °C up to +105 °C V-Chip SMT
885012209073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 7" Tape & Reel10 µF ±10% 1210 600 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 0.6 2.5 2.5 50 -55 °C up to +125 °C
150121YV74000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SBCW SMT Bi-color Chip LED Waterclear Gelb & Hellgrün 572 595 570 590 40 120 2 2 AlInGaP 130 Tape and Reel 1210 3000 -40 °C up to +85 °C SMT
890724429010CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTDB DC-Link Karton75 µF ±5%133.33 MΩ 57 15 0.31 25700 0.0047 52.5 4 45 65 4 900 -40 °C up to +105 °C
750319105SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
750319282SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer EP7 11.3 1.2 Flyback 6 - 18 20 5 5 5 1.5 6.4 150 1.56:3.89:1:1:1 NCV(P)3064 10.95 11.94 42 -40 °C up to +130 °C
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
782632102SPEC
744221SPEC
744043004SPEC
744043006SPEC
744043220SPEC
7447786122SPEC
7499111446SPEC
150060RS75000SPEC
150060GS75000SPEC
865080545011SPEC
865230557006SPEC
885012006044SPEC
885012006057SPEC
885012206027SPEC
885012206046SPEC
885012206047SPEC
885012206071SPEC
885012206079SPEC
885012206084SPEC
885012206085SPEC
885012206089SPEC
885012206093SPEC
885012206095SPEC
885012007064SPEC
885012107014SPEC
662002013322SPEC
66200211122SPEC
61000621821SPEC
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

691313510002SPEC
691322110004SPEC
691351500002SPEC
691361100004SPEC
971300471SPEC
970600471SPEC
452403012014SPEC
66200313722DECSPEC
618009211721SPEC
885342208017SPEC
74655095SPEC
875115652007SPEC
885012209073SPEC
150121YV74000SPEC
890724429010CSSPEC
750319105SPEC
750319282SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
λPeak V typ.
(nm)
λPeak Y typ.
(nm)
λDom V typ.
(nm)
λDom Y typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
IV V typ.
(mcd)
IV Y typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF V typ.
(V)
VF Y typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
RDC
(Ω)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungCTol. CBauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
Fl
(mm)
Q
(%)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
VersionVin
(V)
VOut1
(V)
VOut2
(V)
VOut3
(V)
Vaux
(V)
PO
(W)
CWW 1
(pF)
fswitch
(kHz)
nIC-ReferenzSchlüsselweite
(mm)
TodV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
IRIPPLE
(mA)
Endurance
(h)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RESR
(Ω)
GenderAusführungArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
PolaritätPinbeschichtungKontaktwiderstand
(mΩ)
KontaktbeschichtungVPE
(pcs)
W
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
WicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster