| Topologie | RF signals / communications |
| Eingangsspannung | 5-20 V |
| IC-Revision | A |
The ADRV9002 is a highly integrated RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers, integrated synthesizers, and digital signal processing functions.The ADRV9002 is a high performance, highly linear, high dynamic range transceiver designed for performance vs. power consumption system optimization. The device is configurable and ideally suited to demanding, low power, portable and battery powered equipment. The ADRV9002 operates from 30 MHz to 6000 MHz and covers the UHF, VHF, industrial, scientific, and medical (ISM) bands, and cellular frequency bands in narrow-band (kHz) and wideband operation up to 40 MHz. The ADRV9002 is capable of both TDD and FDD operation.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply (V) | VSupply | C | Tol. C | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Qmin. | DF (%) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VPE | Schutzart | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (W) | VClamp max. (V) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | fres (MHz) | Q (%) | IR 1 (mA) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 830009678 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 12.5 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | – | Real Time Clock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CFPX-217 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 830108208209 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | 24 MHz | ±10ppm | 10 | 10 | -20 °C up to +70 °C | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CFPX-218 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830108212509 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | 25 MHz | ±10ppm | 15 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IQXC-42 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830208220701 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPXO Quarzoszillator | 33.3333 MHz | – | 25 | – | -20 °C up to +70 °C | CMOS | 3.3 | 3.3 V | – | – | – | – | 2.5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | Processor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IQXO-791 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74279265 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | 600 | 720 | 200 MHz | 850 | 0.45 | Breitband | 200 | 224 | 0.8 | – | 1 | – | 200 | 0.45 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0603 | SMT | – | – | – | – | – | – | 200 | ||
![]() | 74279228111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.5 | 4000 | – | – | – | – | 110 | 135 | 226 MHz | 4100 | 0.02 | Hochstrom | 4100 | 48 | 0.8 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0603 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744272332 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | 8900 | – | – | 0.36 | – | 650 | – | 6.5 | bifilar | 2 | 3300 | 650 | 0.36 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 3300 | – | 1000 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74404042015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 31 | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2950 | – | 1.8 | – | – | 1.5 | 2950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | 4018 | SMT | ±30% | 100 kHz/ 1 V | – | – | 100 | – | – | ||
![]() | 74404042068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | 98 | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1450 | – | 1.8 | – | – | 6.8 | 1450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 | – | – | 4018 | SMT | ±20% | 100 kHz/ 1 V | – | – | 39 | – | – | ||
![]() | 74408943101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | 770 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.85 | – | 520 | – | 3.8 | – | 65.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 100 | – | – | 4838 | SMT | ±20% | 100 kHz/ 1 mA | – | – | 7.8 | – | – | ||
| 885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 47 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00402470J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | |||
| 885012005063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 220 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00402221J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | |||
| 885012205054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 47 nF | ±10% | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 600 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 25 | – | X7R0402473K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.3 nF | ±10% | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 600 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | X7R0402332K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 600 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | X7R0402472K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 1 µF | ±20% | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 6.3 | – | X5R0402105M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 6.3 | – | X5R0402475M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1 µF | ±10% | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 600 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 25 | – | X7R0603105K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 3.3 nF | ±10% | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 600 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 50 | – | X7R0603332K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 600 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | 25 | – | X5R0805475M025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 47 µF | ±20% | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | 6.3 | – | X5R1206476M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 100 µF | ±20% | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | 6.3 | – | X5R1210107M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 824500581 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4.24 | 2.67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | SMAJ58A | 58 | 67.8 | 4.3 | 400 | 93.6 | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AC | SMT | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74479276124 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.6 | 0.5 | – | – | – | 2.8 | 6.7 | 5.4 | – | 6.9 | 6.7 | 17 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | 3600 | 0.021 | – | 6900 | – | 1 | – | 1 | 0.24 | – | 0.023 | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | – | – | – | 0.24 | – | – | 201610 | SMT | ±20% | 1 MHz/ 5 mA | – | – | 280 | – | 2600 | ||
![]() | 750313082 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 13.46 | 17.75 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Flyback | 40 - 57 V (DC) | 5 | 4.6 | 37 | 4.5:1:2.5 | 2400 | EP13 | SMT | ±10% | N1/ 10 kHz/ 100 mV | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885342006003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 100 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 250 | – | NP00603101J250DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | ||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 100 nF | ±10% | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 600 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 100 | – | X7R0603104K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744761220GA | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 1.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | 240 | – | 1.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | – | – | 0603A | – | ±2% | 100 MHz | 30 | 100 MHz | 1000 | – | – | ||
![]() | 885392004001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0.2 pF | ±0.05pF | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | 404 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | 25 | – | NP00201R20A025DFCT1R000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0201 | – | – | – | – | – | – | 404 | – | ||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 10 µF | ±20% | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 6.3 | – | X5R0402106M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006097 | SPEC | 8 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1000 pF | ±2% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00603102G050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | |||
| 885012205085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 100 nF | ±10% | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 600 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 25 | – | X7R0402104K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 60312202111527 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB End Launch | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | – | – | – | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | None | 1.6 | DC~18 GHz | Ø 0.76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | End Launch | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885392005106 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00402100J050DFCT1R000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | 600 | – | |||
| 885392005110 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 15 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00402150J050DFCT1R000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | 700 | – | |||
| 885392005114 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 22 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00402220J050DFCT1R000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | 840 | – | |||
| 885012204004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 nF | ±10% | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 0.3 | – | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | 25 | – | X7R0201103K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0201 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 636101111001 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-UMRF PCB Receptacle SMT with 3 Pads | – | – | – | – | -40 °C up to +90 °C | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1300 | None | – | DC~6 GHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012004014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 100 pF | ±5% | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | 50 | – | NP00201101J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0201 | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | |||
| 885012204006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1 nF | ±10% | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | 600 | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | 25 | – | X7R0201102K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0201 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885012104011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 1 µF | ±20% | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | – | – | – | – | – | 6.3 | – | X5R0201105M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0201 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012214006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 µF | ±10% | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 0.85 | 7" Tape & Reel | 600 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | 100 | – | X7R2220106K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2220 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744393230022 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 24.2 | 3.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.00378 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.22 | – | – | 4020 | SMT | ±20% | 100 kHz/ 10 mA | – | – | 160 | – | – | ||
![]() | 74439323010 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4.3 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10.2 | 10.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01344 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4020 | SMT | ±20% | 100 kHz/ 10 mA | – | – | 60 | – | – | ||
![]() | 744393305220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 5.55 | 5.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 4 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.09 | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | 5050 | SMT | ±20% | 100 kHz/ 10 mA | – | – | 10 | – | – | ||
![]() | 7447650259 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RFI Ferrit-SMT-Induktivität | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | 330 | 6260 | 1370 MHz | 360 | 0.67 | – | 360 | – | 0.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.59 | – | – | 0402 | SMT | ±5% | 7.9 MHz | 12 | 7.9 MHz | 1370 | 12 | 220 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply (V) | VSupply | C | Tol. C | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Qmin. | DF (%) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VPE | Schutzart | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Anwendung | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (W) | VClamp max. (V) | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Montageart | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | fres (MHz) | Q (%) | IR 1 (mA) | Muster |
|---|