Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 0.1 |
Remarks:-Only BOM is available.
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Raster (mm) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Stranded Wire Section (Metric) | VPE (pcs) | Anwendung | Interface typ | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Schaltbild | Verpackung | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
---|