IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1081 | Demoboard NCP1081REF12VC4GEVB

Integrated High Power PoE-PD Interface & DC-DC Converter Controller

Details

TopologieLAN / POE
Ausgang 112 V

Beschreibung

The NCP1081 is a member of ON Semiconductor’s high power HIPO Power over Ethernet Powered Device (PoE−PD) product family and represents a robust, flexible and highly integrated solution targeting demanding medium and high power Ethernet applications. It combines in a single unit an enhanced PoE−PD interface supporting the IEEE802.3af and the 802.3at standard and a flexible and configurable DC−DC converter controller.

Eigenschaften

  • These are Pb−Free Devices Powered Device Interface
  • Supporting the IEEE802.3af and the 802.3at Standard
  • Supports IEEE802.3at Two Event Layer 1 Classification
  • High Power Layer 1 Classification Indicator
  • Extended Power Ranges up to 40 W
  • Programmable Classification Current
  • Adjustable Under Voltage Lock Out
  • Programmable Inrush Current Limit
  • Programmable Operational Current Limit up to 1100 mA for Extended Power Ranges -Over−temperature Protection
  • Industrial Temperature Range −40°C to 85°C with Full Operation up to 150°C Junction Temperature
  • 0.6  Hot−swap Pass−switch with Low Loss Current Sense Technique
  • Vertical N−channel DMOS Pass−switch offers the Robustness of Discrete MOSFETs with Integrated Temperature Control

Typische Anwendungen

  • PoE-PD Converter REF Design

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
xPxCTabEMIAnwendungssystemW
(mm)
RS
(Ω/ square)
MaterialISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
TypVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
MontageartPins
(pcs)
ReihenGenderVerpackungFarbe Muster
7427922808SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1.6 0.8 5 8 25 1930 MHz 9500 24 0.8 Hochstrom SMT 0603 SMT
74479276124SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 2 1.6 2.8 6.7 21 280 6900 1 Gestanzt 0.24 201610 SMT 2
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 2.44 3000 1 Jumper Beutel Schwarz
702915000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 4 3 PA66 Natur
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 5.08 3000 Gerade THT 2 Single Pin Header Beutel
7491194912SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus 23.11 29.08 11.43 CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 12 2.5 42 3:1:1 1500 EFD20 12 61 18 180 SMT
3003308ASPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CF EMV-Abschirmband/EMV-Abschirmfolie 33000 8 0.0005 Kupfer 0.04
615008138021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Modular Jack Vertical Plastic 8P8C 8P8C Nein CAT 3 1500 Vertikal THT Tray
61500814221SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 8P8C Tab Down 8P8C Down Nein CAT 3 1500 Horizontal THT Tray
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427922808SPEC
74479276124SPEC
60900213421SPEC
702915000SPEC
61300211121SPEC
7491194912SPEC
3003308ASPEC
615008138021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61500814221SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
xPxCTabEMIAnwendungssystemW
(mm)
RS
(Ω/ square)
MaterialISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
TypVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
MontageartPins
(pcs)
ReihenGenderVerpackungFarbe Muster