Topologie | LAN / POE |
Ausgang 1 | 12 V |
The NCP1083 is a member of ON Semiconductor’s high power HIPO Power over Ethernet Powered Device (PoE−PD) product family and represents a robust, flexible and highly integrated solution targeting demanding medium and high power Ethernet applications. It combines in a single unit an enhanced PoE−PD interface supporting the IEEE 802.3af and the 802.3at standard and a flexible and configurable DC−DC converter controller.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | W (mm) | RS (Ω/ square) | Material | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Vaux (V) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7427922808 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 25 | 1930 MHz | 9500 | 24 | 0.8 | Hochstrom | SMT | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74479276124 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | 2.8 | 6.7 | 21 | 280 | – | – | – | 6900 | – | 1 | – | Gestanzt | – | – | – | 0.24 | – | – | 201610 | – | – | – | – | SMT | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | 2.44 | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Jumper | Beutel | Schwarz | |
![]() | 702915000 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | PA66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Natur | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 5.08 | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | Single | Pin Header | Beutel | – | |
![]() | 7491194912 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus | 23.11 | – | – | – | – | – | – | – | 29.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.43 | – | CCM Flyback | 36 - 72 V (DC) | 12 | 2.5 | 42 | 3:1:1 | 1500 | EFD20 | 12 | 61 | 18 | 180 | SMT | – | – | – | – | – | |
![]() | 3003308A | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CF EMV-Abschirmband/EMV-Abschirmfolie | 33000 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 0.0005 | Kupfer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 694106301002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | – | – | – | – | – | 5 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | – | – | Right Angled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | Beutel | Schwarz | |
![]() | 615008138021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Vertical Plastic 8P8C | – | – | 8P8C | – | Nein | CAT 3 | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | – | – | Vertikal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | Tray | – | |
![]() | 61500814221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 8P8C Tab Down | – | – | 8P8C | Down | Nein | CAT 3 | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7427922808 | SPEC | |
![]() | 74479276124 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 702915000 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 7491194912 | SPEC | – |
![]() | 3003308A | SPEC | – |
![]() | 694106301002 | SPEC | – |
![]() | 615008138021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61500814221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | W (mm) | RS (Ω/ square) | Material | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Vaux (V) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | Montageart | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Verpackung | Farbe | Muster |
---|