IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi TND6378/D | Demoboard SEC-6K6W-CLLC-GEVK

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung350-750 V
Ausgang 1450 V

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungRDC
(mΩ)
ISAT,10%
(A)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
GenderTypArbeitsspannung
(V (AC))
BetriebstemperaturKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster
784778220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PDA SMT-Speicherdrossel 22 1.55 1.6 187 17.2 SMT 7.3 7.3 3.2 SMT 2 -40 °C up to +125 °C
74404032101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 100 0.3 0.26 7.5 SMT 3 3 1.5 1900 -40 °C up to +125 °C
7447480222SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2200 0.48 0.56 2500 0.83 THT 10.5 10.5 14.5 0.62 Gestanzt -40 °C up to +125 °C
151051RS11000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-TMRC THT Mono-color Round Color THT 645 Rot 650 30 2.1 AlGaInP 60 5 5 8.6 Lose -40 °C up to +85 °C
151051VS04000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-TMRC THT Mono-color Round Color THT 572 Hellgrün 573 140 2.1 AlInGaP 40 5 5 8.6 Lose -40 °C up to +85 °C
861141486026SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF 450 10 57 Tray 3000 2200 1659.52 20 35 -25 °C up to +105 °C
61202621621SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male 3 THT1000 MΩ 2.54 40.68 Tray Low Profile 26 Männlich Gerade 250 -40 °C up to +105 °C 20 max.
890493427007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren470 nF 1000 22 13000 Ω*F 27.5 31 11 20 Karton THT
750344929SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
750344928SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
750344931SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Gate Drive Transformer
750345072SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
750344930SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Current Sense Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
784778220SPEC
74404032101SPEC
7447480222SPEC
151051RS11000SPEC
151051VS04000SPEC
861141486026SPEC
61202621621SPEC
890493427007CSSPEC
750344929SPEC
750344928SPEC
750344931SPEC
750345072SPEC
750344930SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungRDC
(mΩ)
ISAT,10%
(A)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
GenderTypArbeitsspannung
(V (AC))
BetriebstemperaturKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster