| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-253 V |
| Ausgang 1 | 390 V |
| IC-Revision | 2.0 |
Nowadays, in PFC for servers and telecom (for example, PSU for 5G base stations, grid connected smart systems) theachievement of an efficiency >99% is becoming mandatory. The demand for very high efficiency has a strong impact ontopologies, design parameters, materials, and control strategies.The STEVAL-TTPPFC01 offers a very high flat efficiency PFC solution in a full digital three-channel interleaved totem poletopology. A conversion efficiency of 99.3% is obtained using ST MDmesh DM6 superjunction power MOSFETs, as well as avery high power factor and low THDi. The PFC operates in the zero voltage switching (ZVS) resonant mode with hysteresiscurrent control, which is fully implemented in the STM32G474QE microcontroller, thanks to the integrated DACs, fast comparators, and high-resolution timer peripheral HRTIM, to ensure a high dynamic and precise cycle-by-cycle current control.The STEVAL-TTPPFC01 evaluation kit is a modular solution, which consists of a power board, which contains all the mainpassive devices and all the daughter boards plug connectors; a control board, which embeds the STM32G474QE microcontroller; an auxiliary power supply board, which generates all the voltages for driving, sensing, MCU, etc.; three high frequency half-bridge boards; a low-frequency half-bridge board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Verpackung | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | Raster (mm) | Anwendung | Q (%) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | Fl (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L (mH) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 pF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 50 | – | – | – | |||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 50 | – | – | – | |||
| 885012006044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 nF | ±5% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 25 | – | – | – | |||
| 885012206061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 2.2 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 25 | – | – | – | |||
![]() | 8853522130151 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSSA Interference Suppression | 2.2 nF | ±10% | 2211 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | 5.7 | 2.8 | 2.5 | – | 250 | – | – | SMT-Chip | ||
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 25 | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 25 | – | – | – | |||
![]() | 890324024005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 470 nF | ±10% | Raster 12.5 mm | -40 °C up to +105 °C | X2 | – | – | 21.28 GΩ | – | Lose | 630 | 280 | 0.1 | 12.5 | Across the mains | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 16 | – | 275 | – | – | Boxed THT | ||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 16 | – | – | – | |||
![]() | 890273325009CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBP Folienkondensatoren | 1 µF | ±5% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 10 GΩ | – | Karton | – | 85 | 0.1 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 7 | 13 | – | 250 | – | – | – | ||
![]() | 890324027025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 3.3 µF | ±10% | Raster 27.5 mm | -40 °C up to +105 °C | X2 | – | – | 3.03 GΩ | – | Lose | 630 | 130 | 0.1 | 27.5 | Across the mains | – | – | – | – | – | – | 31 | 15.5 | 29 | – | 275 | – | – | Boxed THT | ||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±20% | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 2 | 1.25 | 1.25 | – | 16 | – | – | – | |||
![]() | 7427512 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | 8.5 | 12 | 425 | 2 | 11 | 5 | 4.65 | – | – | – | 5 W 700 | SMT | ||
![]() | 7448051804 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | XL | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 4.2 | – | – | 36 | 23 | 34 | 4.5 | 300 | 2100 | Nanokristallin | THT | ||
![]() | 7448421016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | S | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 3 | – | – | 18.5 | 14.5 | 22 | 0.016 | 250 | 1500 | NiZn | THT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Verpackung | VR 2 (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | Raster (mm) | Anwendung | Q (%) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Z @ 25 MHz (Ω) | Fl (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L (mH) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | Montageart | Muster |
|---|