IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC21530 | Demoboard TIDA-010210

6.6-kW three-phase, three-level ANPC inverter/PFC bidirectional power stage reference design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung600-1000 V
Schaltfrequenz50-60 kHz
Ausgang 1400 V / 10 A
IC-RevisionE1

Beschreibung

This reference design provides a design template for implementing a three-level, three-phase, silicon carbide/gallium nitride (SiC/GaN) based ANPC inverter power stage. The use of fast-switching power devices makes it possible to switch at a higher frequency of 100 kHz, reducing the size of magnetics for the filter and increasing the power density of the power stage. The multilevel topology allows the use of 600-V rated power devices at higher DC bus voltages of up to 1000 V. The lower switching voltage stress reduces switching losses resulting in a peak efficiency of 98.5%. This design is modular in construction, making it configurable to work with SiC or GaN power devices with the same filter stage.

Eigenschaften

  • Power stage for three phase inverters/PFCs usingSiC/GaN switch
  • 650-V rated switches in 800-V system (due tothree levels)
  • Novel on-board protection implemented using CLBof C2000
  • Iso-dual channel driver supports high frequencyoperation (100KHz)
  • Shunt based current sense (high accuracy andlinearity over temperature)

Typische Anwendungen

  • Solar String Inverters, Solar Central Inverters, Energy storage power conversion system (PCS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
RDC
(Ω)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (RMS))
L
(mm)
MontageartBauformISAT,30%
(A)
KernmaterialRaster
(mm)
ReihenGenderVerpackungW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular Käfigzugklemme PCB Ja 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) 7.05 THT 3.5 Karton 2 10 Horizontal
782853121SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 0.035 2 SMT 0805 1.2 0.9 120 180 300 MHz 2.5 114.591 Hochstrom
74279228260SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1.6 SMT 0603 0.8 0.8 26 39 515 MHz 6.5 33 Hochstrom
750313638SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 340 5 V (DC) 5 0.65 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.3 5000 9.14 SMT 1209 Tape and Reel 12.7 7.62
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 THT 2.54 Single Stiftleiste Beutel 2 3 Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 THT 2.54 Single Stiftleiste Beutel 3 3 Gerade
750342879SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 200 5 V (DC) 17 0.25 Verstärkt 420 - 700 9 1:3.5 5000 9.14 SMT 1209 Tape and Reel 12.7 7.62
74404020100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 0.86 10 0.6 39 2 SMT 2010 1.6 1 0.5
74650073RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread THR Tape and Reel 7 3 M3 2.5 4 50
150060VS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 573 Hellgrün 575 60 2 AlInGaP 140 1.6 0603 Tape and Reel 0.8 0.4
7443783533220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität 22 49.4 8.15 34.5 THT 3533 49.4 MnZn 36 35 23.2
750343725SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 250 5 V (DC) 19.5 0.25 Verstärkt 420 - 700 9 1:3.9 5000 9.14 SMT 1209 Tape and Reel 12.7 7.62
750344413SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
RDC
(Ω)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (RMS))
L
(mm)
MontageartBauformISAT,30%
(A)
KernmaterialRaster
(mm)
ReihenGenderVerpackungW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster