Merkmale
- Überwachung von Temperatur, Absolutdruck, relativer Luftfeuchtigkeit und 3-Achsen-Beschleunigung
- Universelle Konnektivität mit jedem intelligenten Gerät über Bluetooth® LE 5.1
- WE-SensorBLE-App zur Datenvisualisierung auf Android und iOS
- Im Adafruit Feather-Formfaktor
- Einfach zu erweitern mit unseren WE FeatherWings und hunderten von bereits existierenden Boards mit dem Feather-Formfaktor
- Firmware
- APP source code
Anwendung
- Schnelle Prototypentwicklung für IoT-Anwendungen
- Einfach zu bedienende Plattform zum Lernen, Experimentieren und Prototyping von Anwendungen für die Konnektivität intelligenter Geräte
- Sammeln von Sensordaten, Speichern und anschließendes Visualisieren der Daten auf einem intelligenten Gerät
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
2611187024001 | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SensorBLE FeatherWing Kit |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2611187024001 | – |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Description | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Boards
Videos
Manni Talks – SensorBLE FeatherWing Kit
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Simple and secure cloud connectivity solution for IoT applications