Merkmale
Die einfachste und häufigste Methode zur Zubereitung eines Kaffees ist die Verwendung einer vollautomatischen Kaffeemaschine. Diese automatische Kaffeemaschine umfasst mehrere Prozesse. Vom Mahlen der Kaffeebohnen und Pressen des daraus resultierenden Pulvers bis hin zum Filtrieren mit heißem Wasser, um auf Knopfdruck einen leckeren Kaffee zu erhalten. Jedes Gerät enthält zahlreiche elektronische Schaltungen, z. B. für den Betrieb von Pumpen oder die Durchströmung von Heizungen. Mit den Smart-Home-Geräten kommt das "Internet der Dinge" in die Branche.
Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Kaffeemaschinen zu erfahren.
Application Notes
- ANP005 EMV-Filter für DC/DC-Schaltregler optimiert
- ANP006 Einfluss des Ausgangsfilters auf die Regelschleife
- ANP021 Sicheres, zuverlässiges Design Nichtisolierter Offline-Wandler mit 400 VDC Hochvolt Speicherdrosseln
- ANP062 LC-Filterdesign mit MLCCs: Warum die angelegte Spannung am Filter zu beachten ist
- ANP094 15W Multi Output Offline Flyback Transformer
Top-Seller für Kaffeemaschinen
Powerline Common Mode Choke
Kleine Bauform, breitbandige Dämpfung
- L = 1.8 mH
- Ir = 1.0 A
- RDC = 310 mΩ
5 Loch SMT-Ferritperle
Filter für hohe Stromanwendungen
- Z @100MHz = 580 Ω
- I = 5 A
- RDC = 12 mΩ
Klappferrit Nickel-Zink HF Material
Zur Entstörung des Mahlwerkmotors
- ⌀ = 4.5 - 8.0 mm
- Z @ 25 MHz = 28 Ω
- Z @ 100 MHz = 100 Ω