| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
VK-RA6M3 , ARDUINO UNO rev3 form factor board with Renesas Electronics. The Vekatech’s VK-RA6M3 is a ready to use Arduino Uno rev 3 form factor board, build around Renesas Electronics® RA6M3 Cortex®-M4 R7FA6M3AH3CFC microcontroller. All the peripheral features of the RA6M3 are easy accessible via WE connectors. Arduino Uno form factor rev 3, different shields can be easy connected.The board can be used not only for evaluation and development purposes but also is easy to integrate into mobile robotics, home automation etc with it’s easy accessible CAN, RS485, USB , Ethernet, microSDTM card, CMOS Camera,LCD display etc.. The integrated MBED DAPLink interface provides in-circuit debug and programming for the RA6M3 device. VK-RA6M3 is a great device for broad designers, hobbyist and enthusiast looking forward into the next era of industrial and IoT EDGE.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | VDC (V) | Bauform | Anwendung | VRMS (V (RMS)) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 4 | – | – | Beutel | Stiftleiste | – | 50 Zyklen | – | 2 | 200 | 2 | 2 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 691402910005B | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry | 5 | PCB | Nein | 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.24 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | 150 | 2.54 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | Schraublos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Buchse | Mit Pads & Pegs | 10 000 Mating cycles | Type B | 1 | 30 | – | 1 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Buchse | – | 10 000 Mating cycles | Type AB | – | 30 | – | 1.8 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61300611821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 30 Steckzyklen | – | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 687106183722 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 8.7 | – | – | Tape and Reel | – | – | 20 Steckzyklen | – | – | 50 | 0.5 | 0.4 | 30 | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 20.82 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 30 Steckzyklen | – | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | Buchse | Mit Kartenerkennung | 10 000 Mating cycles | – | – | 100 | – | 0.5 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61301011821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 500 Steckzyklen | – | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 62101021021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | 6.35 | – | – | Tube | Stiftleiste | – | 50 Zyklen | – | 1 | 100 | 1.27 | 1 | 20 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 68712414022 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 18.4 | – | – | Tape and Reel | – | – | 25 Steckzyklen | – | – | 50 | 0.5 | 0.5 | 20 | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 687140183722 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 25.7 | – | – | Tape and Reel | – | – | 20 Steckzyklen | – | – | 50 | 0.5 | 0.4 | 30 | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 742863122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 220 | 350 | 640 MHz | 1300 | 250 | Hochstrom | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 82357120050 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VE ESD Suppressor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 MΩ | – | 1 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | USB 1.1 USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 82537040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.96 | 0.48 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 0402 | 5 VDC | 4 | 20 | 0.04 | 21 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499010211A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | ||
![]() | 434133025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 0.05 | – | – | 0.05 | – | – | 2.5 | 160 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 150060RS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 624 | Rot | 632 | 90 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060YS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 589 | Gelb | 591 | 100 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060GS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 525 | Grün | 520 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060BS55040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 470 | Blau | 465 | 80 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 6.3 | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 830050789 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IQXC-25 | Real Time Clock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 830108338809 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 MHz | ±20ppm | 30 | 12 | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CFPX-180 | Processor, USB, CAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | VDC (V) | Bauform | Anwendung | VRMS (V (RMS)) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|