IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM76003 | Demoboard TIDA-01606

10-kW, Bidirectional Three-Phase Three-Level (T-type) Inverter

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung600-1000 V
Ausgang 1400 V / 18 A

Beschreibung

This reference design provides an overview on how to implement a bidirectional three-level, three-phase, SiC-based active front end (AFE) inverter and PFC stage. The design uses a switching frequency of 50kHz and a LCL output filter to reduce the size of the magnetics. A peak efficiency of 99% is achieved.The design shows how to implement a complete three phase AFE control in the DQ domain. The control and software is validated on the actual hardware and onhardware in the loop (HIL) setup.

Eigenschaften

  • Rated nominal and maximum input voltage at 800-V and 1000-V DC, Max Power 10-kW/10-kVA at 400-V AC L-L 50 or 60 Hz
  • Compact output LCL filter with switching frequency of 50 kHz
  • < 2% output current THD at full load
  • Isolated driver ISO5852S with reinforced isolation for driving high-voltage SiC MOSFET and UCC5320S for driving middle Si IGBT
  • Isolated current sensing using AMC1301 for load current monitoring
  • TMS320F28379D control card for digital control with Trignometric Math Unit (TMU) to accelerate PLL computation, comparator sub-system for protection implementation and Control Law Accelerator (CLA) to offload the control loops to the co-processor.

Typische Anwendungen

  • String inverter, Central inverter, On-board (OBC) and wireless charger, DC charging (pile) station, Portable DC charger, Energy storage power conversion system (PCS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
L
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (RMS))
MontageartEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
RESR
(Ω)
ReihenG
(mm)
GenderW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Muster
150060VS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 573 Hellgrün 575 60 2 AlInGaP 140 1.6 Tape and Reel 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 0.4
742792662SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1.6 0603 -55 °C up to +125 °C 0.3 SMT SMT 0.8 0.8 600 1000 1050 120 MHz 830 0.3 Breitband 600 186
74279228260SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1.6 0603 -55 °C up to +125 °C 0.3 SMT SMT 0.8 0.8 26 39 515 MHz 6500 0.008 Hochstrom 6500 33
74279221111SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 3.2 1206 -55 °C up to +125 °C 0.5 SMT SMT 1.6 1.1 110 118 150 MHz 5400 0.015 Hochstrom 5400 44
7447709220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 12 1210 -40 °C up to +125 °C 22 6.5 8 5.3 7 10 Gestanzt SMT 12 10 2 0.028 5300
860080675015SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 50 5 16 Ammopack ±20% 8 5000 1385 110 10
865060653010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 501 MΩ 10.5 15" Tape & Reel ±20% 8.0 x 10.5 -55 °C up to +105 °C 12 SMT V-Chip SMT 5000 350 50 8 340 0.227529 8.3
875105444004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren33 µF 20 6.6 5.8 15" Tape & Reel ±20% 6.3 x 5.8 -55 °C up to +105 °C 8 V-Chip SMT 2000 2200 600 6.3 0.035 6.6
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF 1610 GΩ 1.6 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.4 0.8 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF 505 GΩ 1.6 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3 X7R Klasse II 0.4 0.8 0.8
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 10.16 Beutel -40 °C up to +105 °C THT Single Stiftleiste 4 Abgewinkelt 3000
750313638SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 9.14 Tape and Reel 1209 -40 °C up to +125 °C 340 Push-Pull 5 V (DC) 5 0.65 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.3 5000 SMT 12.7 7.62
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 5.08 Beutel -40 °C up to +105 °C THT Single Stiftleiste 2 Gerade 3000
74650073RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread Tape and Reel -55 °C up to +150 °C THR 7 3 M3 2.5 4 50000
890303325008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBP Folienkondensatoren150 nF 630 200 0.130 GΩ 15 18 Karton ±5% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C THT 0.06122 4 7 13
750343811SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor 42 Tray Toroid -40 °C up to +125 °C 9.5 THT 4 27 42
750343810SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor 67.5 Tray Toroid -40 °C up to +125 °C 340 THT 4 67.5 39.88
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS55040SPEC
742792662SPEC
74279228260SPEC
74279221111SPEC
7447709220SPEC
860080675015SPEC
865060653010SPEC
875105444004SPEC
885012206040SPEC
885012206095SPEC
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750313638SPEC
61300211121SPEC
74650073RSPEC
890303325008CSSPEC
750343811SPEC
750343810SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CVR
(V (DC))
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
L
(µH)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
IRP,40K
(A)
fres
(MHz)
VersionVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (RMS))
MontageartEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
RESR
(Ω)
ReihenG
(mm)
GenderW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
Muster