Merkmale
- Leiterplatte zum Test unterschiedlicher EMV-Filter
- Zur Bewertung und Auswahl verschiedener Filterkomponenten für die bestmögliche Gleich- und Gegentaktdämpfung für ihre Anwendung
- THT (Through Hole Technology) Montage
Bauteile sind nicht enthalten!
Anwendung
- Netzfilter mit guter Eignung auch bei unbekannten Quell- und Senkenimpedanzen
- Unterdrückung leitungsgebundener Störungen, die zum Beispiel durch Schaltnetzteile verursacht werden
- AC-Netzanwendungen bis 250 V
- Es handelt sich hier um ein Evaluation Board. Die Platine sollte nicht in die Endanwendung eingebaut werden.
Application Notes
Gleich- und Gegentaktdämpfung
LC-Filter zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
Die stromkompensierte Drossel (CMC) und die Y-Kondensatoren (CY1, CY2) bilden einen Tiefpass für hochfrequente Gleichtaktstörungen. Während die Y-Kondensatoren hochfrequente Störungen in Richtung Erde ableiten, werden sie durch die stromkompensierte Drossel aufgrund der hohen Gleichtaktimpedanz gedämpft.
Pi-Filter zur Unterdrückung von Gegentaktstörungen
In dieser Schaltung bilden die Streuinduktivität (LLeak) der stromkompensierten Drossel und die X-Kondensatoren (CX1 und CX2) einen Tiefpassfilter. Die hochfrequenten Störungen werden gefiltert, während der Versorgungsstrom, der typischerweise eine viel niedrigere Frequenz hat (50 Hz), nahezu unbeeinflusst bleibt.
Dazu passende stromkompensierte Drosseln
Dazu passende Kondensatoren
Dazu passende elektromechansiche Bauteile
![](/components/media/o95379v214%20WP-SMSH_7466113_7466114_4C.jpg)
![](/components/media/o36008v214%20Single_WR-TBL2_Series2015.jpg)
![](/components/media/o36003v214%20Single_WR-TBL1_Series1347.jpg)
![](/components/media/o56291v214%20Single_WA-SPAIE.jpg)
![](/components/media/o56297v214%20Single_WA-SStIE.jpg)
![](/components/media/o56342v214%20702921000.jpg)
Design Kits
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers