Merkmale
- Leiterplatte zur Evaluierung unterschiedlicher EMV-Filter
- Zur Bewertung und Auswahl verschiedener Filterkomponenten für die bestmögliche Gleich- und Gegentaktdämpfung für ihre Anwendung
- Mehrfach Lötpads zur Nutzung verschiedener Größen von stromkompensierten Drosseln
- Zwei Anschlussmöglichkeiten auf Ground
- Überspannungsschutz durch Sicherung und Varistor
- THT (Through Hole Technology) Montage
Bauteile sind nicht enthalten!
Anwendung
- Netzfilter mit guter Eignung auch bei unbekannten Quell- und Senkenimpedanzen
- Unterdrückung leitungsgebundener Störungen, die zum Beispiel durch Schaltnetzteile verursacht werden.
- AC-Netzanwendungen bis 250 V
Wichtige Information: Es handelt sich hier um ein Evaluation Board. Die Platine sollte nicht in die Endanwendung eingebaut werden.
Application Notes
Gleich- und Gegentaktdämpfung
LC-Filter zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen
Die stromkompensierte Drossel (CMC) und die Y-Kondensatoren (CY1, CY2) bilden einen Tiefpass für hochfrequente Gleichtaktstörungen. Während die Y-Kondensatoren hochfrequente Störungen in Richtung Erde ableiten, werden sie durch die stromkompensierte Drossel aufgrund der hohen Gleichtaktimpedanz gedämpft.
Pi-Filter zur Unterdrückung von Gegentaktstörungen
In dieser Schaltung bilden die Streuinduktivität (LLeak) der stromkompensierten Drossel und die X-Kondensatoren (CX1 und CX2) einen Tiefpassfilter. Die hochfrequenten Störungen werden gefiltert, während der Versorgungsstrom, der typischerweise eine viel niedrigere Frequenz (50 Hz) hat, nahezu unbeeinflusst bleibt.
Passend zu

WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin

WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel

WE-ExB Stromkompensierte Netzdrossel

WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel

WP-SMSH REDCUBE SMT with external thread with Pin

WR-TBL Series 4119 - 7.50 mm Screwless Horizontal Entry: 691411910002

WR-TBL Series 4119 - 7.50 mm Screwless Horizontal Entry: 691411910003

WR-FSH Fuseholder THT Blocks PCB Clip Cover: 696105003002

WE-VD Disk Varistor

WA-SNSR Self-Retaining Spacer: 702936000
Design Kits
Videos
#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters