Merkmale
Seit der Erfindung der ersten elektronischen Waschmaschine im Jahre 1914 hat sich nicht nur die Art der Benutzung, sondern auch die technische Ausstattung stark verändert. Heute liegt der Fokus auf Energieeffizienz, Smart Home Connectivity und Langlebigkeit. Jedes Gerät enthält zahlreiche elektronische Schaltungen, z. B. für den Betrieb verschiedener Motoren, die zum Antrieb von Rotationen oder zum Antrieb von Pumpen oder Ventilatoren verwendet werden.
Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Waschmaschine zu erfahren.
Top-Seller für Waschmaschinen
Powerline Common Mode Choke
UL / VDE konforme Materialien
- L = 1.8 mH
- Ir = 10 A
- RDC = 11 m Ω
Scheibenvaristor
Gebogene Pins, Ammopack Verpackung
- ∅ = 14 mm
- VRMS = 275 V
- VDC = 350 V
- VCLAMP = 420 V
- IPEAK = 6000 A
- WMAX = 155 J
Hochvolt Tonneninduktivität
Verstärkte Isulation für Hochvoltanwendungen
- L = 1000 µH
- IR = 0.5 A
- Isat = 0.55 A
- RDC = 2.08 Ω
Klappferrit Nickel-Zink Material
Zur EMV-Entstörung von BLDC-Motoren
- Z @ 25 MHz = 145 Ω
- Z @ 100 MHz = 246 Ω