IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTC4296-1 | Demoboard RD041

Design of a Single Pair Ethernet System with Power over Data Lines (SPoE)

Details

TopologieLAN / POE
IC-Revision1.6

Beschreibung

This reference design note describes a system that cantransmit data between two points via a two-wire line. Themain unit supplies the peripheral unit with power via thesame two-wire line over which the data is transmitted. Thismethod is called "Single Pair Ethernet" with "Power over DataLines".

Eigenschaften

 Supports multiple power levels of Power overEthernet Detecting and classifying the PD, sourcing the rightamount of power to the PD PoDL class 12 up to 30 V / 8.3 W USB 3.1 port (no power) 10 / 100 Mbit/s Ethernet port 10 Mbit/s SPE port Data transfer between USB 3.1 and 10 / 100 Mbit/sEthernet Data transfer between USB 3.1 and SPE (10 Mbit/s) Data transfer between SPE (10 Mbit/s) and10 / 100 Mbit/s Ethernet

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CBauformDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQmin.Q
(%)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
Vin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
VE
(V)
Raster
(mm)
ReihenGenderH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(A)
VR
(V)
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
VRMS
(V)
VDC
(V)
Wmax
(J)
VClamp
(V)
Testbedingung VClampTechnische ArtikelnummerVBR
(V)
PDiss
(W)
VClamp max.
(V)
L1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
691502710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 PCB Ja 22 to 14 (AWG) 0.34 to 1.5 (mm²) -45 °C up to +130 °C 10 Karton 5 Horizontal 16 Druckklemme
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
691322110003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header 3 Kabel Nein -40 °C up to +105 °C 11.9 Karton 3.5 Stiftleiste 10.5 Stiftleiste 03
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
744224SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter 4 -40 °C up to +125 °C 9.2 6 5 1800 0.13 bifilar 2 250 1.2 80
744222SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter 4 -40 °C up to +125 °C 9.2 6 5 6000 0.207 bifilar 2 1000 0.8 80
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
742792625SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 0603 1.6 0.8 0.3 0.8 120 180 400 MHz 2000 0.05 Hochstrom 1 1.5 1500
742792031SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 0805 2 1.2 0.5 0.9 300 350 200 MHz 3000 0.05 Hochstrom 1 2 2000
82551600SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VS SMT Varistor -40 °C up to +85 °C 1206 3.2 1.6 0.5 1.7 100 60 85 0.7 104 1.0 A @ 8/20 µs 115 0.008
74404032220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 3015 3 3 0.6 450 1.5 22 0.6 25
74404042047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 4018 4 4 2.2 70 1.8 4.7 1.7 2.2 48
74404064220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 6045 6 6 2.5 89 4.5 22 2.1 15
744870471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel -40 °C up to +125 °C 1280 12.5 12.5 0.9 8.5 700 1.2 Gekreuzt 470 0.7 470 470 700 0.9 1 1 1.2 1.2 0.65
150080VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 0805 2 1.25 Tape and Reel 0.7 0.072
865080643008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren -55 °C up to +105 °C22 µF ±20% 6.3 x 5.5 124.54545 MΩ 5.5 6.6 15" Tape & Reel 2000 150 1300 11 6.3 50 ASED055220M050DVCTBB000
885012005056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C15 pF ±5% 040210 GΩ 1 0.5 0.25 NP0 Klasse I 7" Tape & Reel 700 0.5 50 NP00402150J050DFCT10000
885012206024SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) -55 °C up to +125 °C470 nF ±10% 0603 100.2 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 10 X7R0603474K010DFCT10000
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 0603 3.510 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 16 X7R0603103K016DFCT10000
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 0603 100.1 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 16 X7R0603105K016DFCT10000
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 0603 3.55 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 25 X7R0603104K025DFCT10000
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 nF ±10% 0603 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 50 X7R0603102K050DFCT10000
885012206085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C2.2 nF ±10% 0603 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 50 X7R0603222K050DFCT10000
885012206093SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C47 nF ±10% 0603 310 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 50 X7R0603473K050DFCT10000
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) -55 °C up to +85 °C4.7 µF ±20% 0603 100.02 GΩ 1.6 0.8 0.4 X5R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 10 X5R0603475M010DFCT10000
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 µF ±10% 0805 100.01 GΩ 2 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 1.25 10 X7R0805106K010DFCT10000
885012207051SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 0805 50.5 GΩ 2 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 1.25 16 X7R0805105K016DFCT10000
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 0805 2.55 GΩ 2 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 50 X7R0805104K050DFCT10000
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 0805 100.1 GΩ 2 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 1.25 50 X7R0805105K050DFCT10000
885012209048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C4.7 µF ±10% 1210 50.02 GΩ 3.2 2.5 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 2.5 50 X7R1210475K050DFCT10000
824520241SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVSP Power TVS Diode -65 °C up to +150 °C DO-214AA 4.32 3.62 1 2.4 Unidirectional 28.1 15.5 24 38.9 I<sub>PEAK</sub> SMBJ24A 28.1 600 38.9
824541361SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVSP Power TVS Diode -65 °C up to +150 °C DO-214AB 6.86 5.91 1 2.5 Bidirectional 42.1 25.9 36 58.1 I<sub>PEAK</sub> SMCJ36CA 42.1 1500 58.1
824541331SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVSP Power TVS Diode -65 °C up to +150 °C DO-214AB 6.86 5.91 1 2.5 Bidirectional 38.65 28.2 33 53.3 I<sub>PEAK</sub> SMCJ33CA 38.65 1500 53.3
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert 0.05 12
885012208112SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 1206 2.510 GΩ 3.2 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 100 X7R1206103K100DFCT10000
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 0603 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 100 X7R0603103K100DFCT10000
885342207005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 0805 2.510 GΩ 2 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 1.25 200 X7R0805103K200DFCT10000
885342208021SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage -55 °C up to +125 °C10 nF ±10% 1206 2.510 GΩ 3.2 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 1.25 1000 X7R1206103KA00DFCT10000
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 0603 51 GΩ 1.6 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 0.8 100 X7R0603104K100DFCT10000
885012209073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 µF ±10% 1210 100.01 GΩ 3.2 2.5 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 2.5 50 X7R1210106K050DFCT10000
150060BS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 470 Blau 465 80 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 0603 1.6 0.8 Tape and Reel 0.4 0.078
824012823SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – Super Speed Series 0.9 -55 °C up to +85 °C DFN1210-6L 1.2 1 0.45 USB 3.1 Gen1&2 (5Gb/s, 10Gb/s), USB 3.1 Type C, Display Port (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), HDMI 2.0 2 Unidirectional 3.3 0.5 4.5 0.18 3 13 8 3.3
885382209002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination -55 °C up to +125 °C2.2 µF ±10% 1210 50.05 GΩ 3.2 2.5 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 2.5 100 X7R1210225K100DFCT1S000
830108313809SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz8 MHz ±30ppm 50 12 -40 °C up to +85 °C CFPX-180 3.2 2.5 0.8 Processor, UART
171033801SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module LGA-12EP 10 6 3.5 - 38 0.85 - 6 3 3.1
560112116005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.810 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06031002F110KAATP0000
560112116014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.81 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06031001F110KAATP0000
560112116020SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.8330 Ω ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06033300F110KAATP0000
560112132008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 1206 3.1 1.620 Ω ±1% 0.25 -100 100 200 0.6 KS120620R0F104KAATP0000
560112116004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.8100 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06031003F110KAATP0000
560112116006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.84.7 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06034701F110KAATP0000
560112116017SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.85.6 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06035601F110KAATP0000
560112116112SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0603 1.6 0.849.9 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75 0.45 KS06034992F110KAATP0000
560112120020SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 0805 2 1.25100 Ω ±1% 0.25 -100 100 150 0.5 KS08051000F104KAATP0000
560112132002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 1206 3.1 1.61 Ω ±1% 0.25 -200 400 200 0.6 KS12061R00F104OAATP0000
560112132034SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand -55 °C up to +155 °C 1206 3.1 1.6100 kΩ ±1% 0.25 -100 100 200 0.6 KS12061003F104KAATP0000
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CBauformDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQmin.Q
(%)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
Vin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
RTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
VE
(V)
Raster
(mm)
ReihenGenderH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(A)
VR
(V)
AnwendungKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
VRMS
(V)
VDC
(V)
Wmax
(J)
VClamp
(V)
Testbedingung VClampTechnische ArtikelnummerVBR
(V)
PDiss
(W)
VClamp max.
(V)
L1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster