| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
The Renesas RA6M5 group uses the high-performance Arm® Cortex®-M33 core with TrustZone®. In concert with the Secure Crypto Engine it offers Secure Element functionality. The integrated Ethernet MAC with individual DMA ensures high data throughput. The RA6M5 is built on a highly efficient 40nm process and is supported by an open and flexible ecosystem concept—the Flexible Software Package (FSP), built on FreeRTOS—and is expandable to use other RTOSes and middleware. The RA6M5 is suitable for IoT applications requiring Ethernet, future proof security, large embedded RAM, and low active power consumption down to 107uA/MHz running the CoreMark® algorithm from Flash.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | VDC (V) | Bauform | Anwendung | VRMS (V (RMS)) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 4 | – | – | Beutel | Stiftleiste | – | 50 Zyklen | – | 2 | 200 | 2 | 2 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 691402910005B | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry | 5 | PCB | Nein | 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.24 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | 150 | 2.54 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | Schraublos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Buchse | Mit Pads & Pegs | 10 000 Mating cycles | Type B | 1 | 30 | – | 1 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | Buchse | – | 10 000 Mating cycles | Type AB | – | 30 | – | 1.8 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 68710614022 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 9.4 | – | – | Tape and Reel | – | – | 25 Steckzyklen | – | – | 50 | 0.5 | 0.5 | 20 | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61300611821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 30 Steckzyklen | – | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 62200821121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | 5.08 | – | – | Karton | Stiftleiste | – | 50 Zyklen | – | 1 | 100 | 1.27 | 1 | 20 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 20.82 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 30 Steckzyklen | – | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | Buchse | Mit Kartenerkennung | 10 000 Mating cycles | – | – | 100 | – | 0.5 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61301011821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | Tray | Buchsenleiste | – | 500 Steckzyklen | – | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 62101021021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | 6.35 | – | – | Tube | Stiftleiste | – | 50 Zyklen | – | 1 | 100 | 1.27 | 1 | 20 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 742863122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | 0.8 | – | – | – | – | 220 | 350 | 640 MHz | 1300 | 250 | Hochstrom | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 82356120050 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VE ESD Suppressor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 MΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 82537040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.96 | 0.48 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 0402 | 5 VDC | 4 | 20 | 0.04 | 21 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499010211A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | ||
![]() | 434133025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 0.05 | – | – | 0.05 | – | – | 2.5 | 160 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 150060RS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 624 | Rot | 632 | 90 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060GS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 525 | Grün | 520 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060BS55040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | 470 | Blau | 465 | 80 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 6.3 | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 830050789 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.768 kHz | ±20ppm | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IQXC-25 | Real Time Clock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 830069383 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 MHz | ±20ppm | 20 | 10 | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CFPX-218 | Processor, USB, Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 830108338809 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 MHz | ±20ppm | 30 | 12 | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CFPX-180 | Processor, USB, CAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | VDC (V) | Bauform | Anwendung | VRMS (V (RMS)) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|