IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas R9A07G054 | Demoboard VK-RZV2L

R9A07G054L23GBG

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

RZ/V2L is equipped with a Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU and built-in AI accelerator "DRP-AI" for vision, which is Renesas' original technology. "DRP-AI" is configured with DRP and AI-MAC. It also has a 16-bit DDR3L/DDR4 interface and a built-in 3D graphics engine with Arm Mali-G31 and video codec (H.264).DRP-AI’s excellent power efficiency eliminates the need for heat dissipation measures such as heat sinks or cooling fans. AI can be implemented cost efficiently not only in consumer electronics and industrial equipment but also in a wide range of applications such as point-of-sale (POS) terminals for retail. Also, the DRP-AI provides both real-time AI inference and image processing functions with the capabilities essential for camera support such as color correction and noise reduction. This enables customers to implement AI-based vision applications without requiring an external image signal processor (ISP).The RZ/V2L is also package- and pin-compatible with the RZ/G2L. This allows RZ/G2L users to easily upgrade to the RZ/V2L for additional AI functions without needing to modify the system configuration, keeping migration costs low.

Typische Anwendungen

  • Raspberry PI4 alternative, Industrial sensors, Industrial Monitoring

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformRISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungQ
(%)
DF
(%)
L
(µH)
IR
(mA)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(Ω)
VOP
(V)
Pins
(pcs)
GenderAusführungArbeitsspannung
(V (AC))
HaltbarkeitInterface typIR 1
(mA)
Raster
(mm)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenG
(mm)
PolaritätPCB/Kabel/PanelTol. RStranded Wire Section (Metric)PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypZ @ 1 GHz
(Ω)
VRMS
(V (RMS))
VDC
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
VClamp
(V)
Testbedingung VClampAnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
150060BS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 470 Blau 465 80 3.2 InGaN 140 0603 0.8 Tape and Reel 1.6 0.4 -40 °C up to +85 °C SMT
150060GS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 525 Grün 520 430 3.2 InGaN 140 0603 0.8 Tape and Reel 1.6 0.4 -40 °C up to +85 °C SMT
150060YS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 589 Gelb 591 100 2 AlInGaP 140 0603 0.8 Tape and Reel 1.6 0.4 -40 °C up to +85 °C SMT
150060RS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 624 Rot 632 90 2 AlInGaP 140 0603 0.8 Tape and Reel 1.6 0.4 -40 °C up to +85 °C SMT
7427927121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0402 0.5 0.25 200 1 0.5 220 1300 350 MHz 500 0.8 Hochgeschwindigkeit 519 -55 °C up to +125 °C SMT
7427927311SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0402 0.5 0.25 900 1 0.5 120 200 450 MHz 1200 0.09 Hochstrom 167 -55 °C up to +125 °C SMT
74279265SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 0.8 0.3 200 200 1.6 0.8 600 720 200 MHz 850 0.45 Breitband 224 -55 °C up to +125 °C SMT
742792624SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 0.8 0.3 1000 1500 1.6 0.8 180 250 400 MHz 1500 0.09 Hochstrom 173 -55 °C up to +125 °C SMT
742792021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0805 1.2 0.5 4500 6000 2 0.9 22 40 1000 MHz 6000 0.008 Hochstrom 40 -55 °C up to +125 °C SMT
742792063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0805 1.2 0.5 2000 3000 2 0.9 60 90 500 MHz 3000 0.025 Hochstrom 95 -55 °C up to +125 °C SMT
742843122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen 0402 0.5 0.25 1100 0.25 500 1 0.5 220 400 750 MHz 800 0.38 Hochstrom 300 -55 °C up to +125 °C SMT
82537040SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VS SMT Varistor 0402 0.48 0.25 0.96 0.5 4 5.5 20 0.04 21 1.0 A @ 8/20 µs 5 VDC -40 °C up to +85 °C SMT
74404032015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 3015 3 1.5 2000 100 2.3 40 120 3 1.5 -40 °C up to +125 °C SMT
885012105008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)4.7 µF ±20% 6.3 04020.01 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 20 1 0.5 -55 °C up to +85 °C
885012105013SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)2.2 µF ±20% 10 04020.05 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 10 1 0.5 -55 °C up to +85 °C
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±20% 10 06030.02 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.4 7" Tape & Reel 10 1.6 0.8 -55 °C up to +85 °C
665303124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 1.00 mm Male Header100 MΩ Tape and Reel mit Kappe 1000 3 Männlich 50 1000 1 20 PCB max. 5 Vertikal -25 °C up to +85 °C SMT
687322124422SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm100 MΩ Tape and Reel mit Kappe 500 22 50 25 Steckzyklen 0.5 20 max. 17.4 Schwarz Vertikal -25 °C up to +85 °C SMT
687330124422SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm100 MΩ Tape and Reel mit Kappe 500 30 50 25 Steckzyklen 0.5 20 max. 21.4 Schwarz Vertikal -25 °C up to +85 °C SMT
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ Beutel 3000 40 Stiftleiste 250 25 Steckzyklen 2.54 20 Dual max. 50.8 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
685119248123SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM HDMI Connectors100 MΩ Tape and Reel 500 19 Buchse 40 5 000 Steckzyklen Type D 500 10 max. Tape and Reel Horizontal Micro HDMI -25 °C up to +85 °C SMT
416131160802SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 2 25 1.27 2 3.71 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
416131160803SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 3 25 1.27 3 4.98 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
74479288222SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 252012 2 0.6 2.2 3000 1.4 3.25 50 2.8 3 3.25 0.08 2 2.5 1.2 1700 0.089 -40 °C up to +125 °C SMT
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors1000 MΩ Tape and Reel 1000 5 Buchse Mit Pads & Pegs 30 10 000 Mating cycles Type B 1000 30 max. Horizontal Micro USB 2.0 -40 °C up to +105 °C SMT
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ Beutel 3000 4 Stiftleiste 250 25 Steckzyklen 2.54 20 Dual max. 5.08 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
61400826021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Standard Connectors1000 MΩ Tray 1500 8 Buchse 30 1 500 Mating cycles Type A 1500 20 max. Gestapelt horizontal USB 2.0 -40 °C up to +105 °C THT
62101021021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header500 MΩ Tube 1000 10 Stiftleiste 100 50 Zyklen 1000 1.27 20 Dual max. 6.35 Gerade -40 °C up to +105 °C SMT
74438357010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4030 4.3 1 7400 59 9.6 10.25 12.5 0.0116 80 2 4.3 3.1 0.0135 -40 °C up to +125 °C SMT
74438357015SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4030 4.3 1.5 6200 48 8.5 8.2 11 0.0171 80 2 4.3 3.1 0.02 -40 °C up to +125 °C SMT
434133025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm 16100 MΩ Tape and Reel 50 50 nicht spezifiziert 2.5 160 100000 Schwarz -40 °C up to +85 °C
885012205086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 04020.5 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 10 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
830050789SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze32.768 kHz ±20ppm 12.5 IQXC-25 1.2 2 0.6 Real Time Clock -40 °C up to +85 °C
885012205085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 04025 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 10 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
693071030811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD SD Card Connectors100 MΩ Tape and Reel 500 8 Buchse Mit Kartenerkennung 30 10 000 Mating cycles 100 max. Push & Push Micro SD -25 °C up to +85 °C SMT
830108208209SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz24 MHz ±10ppm 10 10 CFPX-218 2 2.5 0.65 Processor, USB, Bluetooth -20 °C up to +70 °C SMT
885012106031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±20% 25 06030.01 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.35 7" Tape & Reel 20 1.6 0.8 -55 °C up to +85 °C
74991104403SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 15.9 350 21.35 13.63 1000BASE-T non-PoE 1 Unten Nein -40 °C up to +85 °C gelb/grün-gelb/grün voltage THT Nein
830108338809SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz12 MHz ±20ppm 30 12 CFPX-180 2.5 3.2 0.8 Processor, USB, CAN -40 °C up to +105 °C SMT
885392005106SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency10 pF ±5% 50 040210 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 600 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
885012104005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 02010.5 GΩ X5R Klasse II 0.3 0.15 7" Tape & Reel 10 0.6 0.3 -55 °C up to +85 °C
885012104006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)220 nF ±10% 10 02010.2 GΩ X5R Klasse II 0.3 7" Tape & Reel 15 0.6 0.3 -55 °C up to +85 °C
885012104007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±20% 16 02010.05 GΩ X5R Klasse II 0.3 7" Tape & Reel 20 0.6 0.3 -55 °C up to +85 °C
885012104008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 nF ±10% 25 020110 GΩ X5R Klasse II 0.3 0.15 7" Tape & Reel 3.5 0.6 0.3 -55 °C up to +85 °C
885012004005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)12 pF ±5% 25 020110 GΩ NP0 Klasse I 0.3 0.15 7" Tape & Reel 640 0.6 0.3 -55 °C up to +125 °C
885012004007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)18 pF ±5% 25 020110 GΩ NP0 Klasse I 0.3 0.15 7" Tape & Reel 760 0.6 0.3 -55 °C up to +125 °C
885012004014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 020110 GΩ NP0 Klasse I 0.3 0.15 7" Tape & Reel 1000 0.6 0.3 -55 °C up to +125 °C
885012204005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 nF ±10% 10 020110 GΩ X7R Klasse II 0.3 0.15 7" Tape & Reel 5 0.6 0.3 -55 °C up to +125 °C
629722000214SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors100 MΩ Tape and Reel 5000 16 Buchse 48 10 000 Mating cycles Type C 40 0.95 16 max. Horizontal USB 2.0 -40 °C up to +85 °C SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformRISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungQ
(%)
DF
(%)
L
(µH)
IR
(mA)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(Ω)
VOP
(V)
Pins
(pcs)
GenderAusführungArbeitsspannung
(V (AC))
HaltbarkeitInterface typIR 1
(mA)
Raster
(mm)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenG
(mm)
PolaritätPCB/Kabel/PanelTol. RStranded Wire Section (Metric)PolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypZ @ 1 GHz
(Ω)
VRMS
(V (RMS))
VDC
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
VClamp
(V)
Testbedingung VClampAnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster