Geschirmte Speicherinduktivitäten
- WE-PMI Power-Multilayer-InduktivitätGeschirmt |L 0.22 bis 10 µH |IR 1 450 bis 2000 mA |IR 2 650 bis 2700 mA |RDC 40 bis 500 mΩ
- WE-PMCI Power Molded Chip InduktivitätGeschirmt |L 0.24 bis 2.2 µH |IR 2.1 bis 11.05 A |RDC max. 21 bis 190 mΩ
- WE-LQS SMT-SpeicherdrosselSemi Geschirmt |L 0.16 bis 10000 µH |IR 0.13 bis 8 A |RDC 6 bis 22800 mΩ
- WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power InductorSemi Geschirmt |L 0.47 bis 10 µH |IR 0.58 bis 4.5 A |RDC max. 22 bis 816 mΩ
- WE-LQFS SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 1 bis 470 µH |IR 0.26 bis 4.47 A |RDC max. 21 bis 2803 mΩ
- WE-MAPI SMT-Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.033 bis 47 µH |IR 1 1.7 A |IR 31 A |RDC max. 1.1 bis 2300 mΩ
- WE-MXGI SMT-Speicherdrossel NEUL 0.16 bis 10 µH |RDC max. 1.7 bis 47.7 mΩ
- WE-TPC SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 0.056 bis 1500 µH |IR 0.08 bis 9.6 A
- WE-HEPC SMT Power InduktivitätGeschirmt |L 3.3 bis 100 µH |IR 0.5 bis 2 A
- WE-SPC SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 0.22 bis 100 µH |IR 0.4 bis 5.3 A |RDC max. 0.014 bis 1.133 Ω
- WE-PD SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 0.47 bis 2200 µH |IR 0.2 bis 14 A |RDC max. 3 bis 9440 mΩ
- WE-PD2SR SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 1.2 bis 220 µH |IR 0.67 bis 4.85 A |RDC max. 13 bis 896 mΩ
- WE-PD3 SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 1 bis 1000 µH |IR 0.19 bis 3.9 A
- WE-PDF SMT-SpeicherdrosselGeschirmt |L 0.22 bis 27 µH |IR 4.3 bis 19 A |RDC max. 1.95 bis 42.5 mΩ
- WE-HCI SMT-HochstrominduktivitätGeschirmt |L 0.13 bis 82 µH |IR 11.5 bis 41.5 A |RDC 0.35 bis 34.5 mΩ
- WE-HCC SMT-HochstrominduktivitätGeschirmt |L 0.22 bis 10 µH |IR 1 11.5 bis 27 A |IR 4.4 bis 27 A |RDC max. 1.5 bis 41 mΩ
- WE-HCF SMT-HochstrominduktivitätGeschirmt |L 0.7 bis 680 µH |IR 11.2 A |RDC max. 0.48 bis 130.13 mΩ
- WE-HCFT THT-HochstrominduktivitätGeschirmt |L 1 bis 65 µH |IR 17.2 bis 75 A |RDC max. 0.4 bis 14.44 mΩ
- WE-HCM SMT-HochstrominduktivitätGeschirmt |L 0.025 bis 1.5 µH |IR 23 bis 70 A |RDC 0.114 bis 0.7 mΩ
- WE-XHMI SMT Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.15 bis 33 µH |IR 1 10.3 bis 16 A |IR 4.2 bis 17 A |RDC max. 1.452 bis 90 mΩ
- WE-LHMI SMT Speicherdrossel ERWEITERTGeschirmt |L 0.1 bis 100 µH |IR 11.5 bis 24 A
- WE-FAMI THT SpeicherdrosselGeschirmt |L 3 bis 22 µH |IR 3.7 bis 14.5 A |RDC max. 3.8 bis 36 mΩ
- WE-TIS TonneninduktivitätGeschirmt |L 1 bis 8200 µH |IR 0.1 bis 10.5 A |RDC max. 8 mΩ bis 16 Ω
- WE-SI SpeicherdrosselGeschirmt |L 12 bis 1619 µH |IR 1.1 bis 14.5 A
- WE-HIDA THT-HochstrominduktivitätDigital Audio |L 8.2 bis 22 µH |IR 5.7 bis 19 A
- WE-LHMD SMT-HochstrominduktivitätDigital Audio |L 8.2 bis 22 µH |IR 2 bis 7 A |RDC 16 bis 104 mΩ
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | L1 (nH) | IR (A) | IR 1 (A) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (A) | ISAT 1 (A) | RDC max. (mΩ) | RDC1 max. (mΩ) | RDC 1 (mΩ) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | fres 1 (MHz) | Montageart | Produktserie | Design Kit | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744340300025 | SPEC | 8 Dateien | 0.025 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.025 | 180 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744340300030 | SPEC | 8 Dateien | 0.03 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.029 | 170 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
NEU | ![]() | 7443835400033 | SPEC | – | 7 Dateien | 0.033 | – | 18.4 | – | – | – | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | 682 | – | SMT | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | |
![]() | 744340300055 | SPEC | 8 Dateien | 0.055 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.055 | 123 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744028000056 | SPEC | 8 Dateien | 0.056 | – | 4.5 | – | – | – | 6 | – | 15 | – | – | – | – | – | 2000 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744300006 | SPEC | 8 Dateien | 0.06 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.059 | 124 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744029000068 | SPEC | 8 Dateien | 0.068 | – | 4.5 | – | – | – | 5.5 | – | 15 | – | – | – | – | – | 1000 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | |||
NEU | ![]() | 7443835400068 | SPEC | – | 7 Dateien | 0.068 | – | 15.5 | – | – | – | – | – | 1.9 | – | – | – | – | – | 374 | – | SMT | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | |
![]() | 74431012007 | SPEC | 8 Dateien | 0.07 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.069 | 149 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74434035007 | SPEC | 8 Dateien | 0.07 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.01 | 85 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744302007 | SPEC | 8 Dateien | 0.072 | – | 30 | – | – | – | – | – | 0.251 | – | – | MnZn | – | 0.071 | 150 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 744340300075 | SPEC | 8 Dateien | 0.075 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.075 | 106 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744300008 | SPEC | 8 Dateien | 0.08 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.078 | 94 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74431012010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.099 | 80 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443081010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.1 | 80 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.099 | 94 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082010B | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.104 | 90 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744304010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | 100 | 24 | 24 | – | – | 52 | 52 | 0.182 | 0.182 | 0.17 | MnZn | – | 0.1 | 105 | 105 | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 74431435010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.099 | 87 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74434035010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.016 | 69 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74435030010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.01 | 83 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744300010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.093 | 74 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744373210010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | – | – | – | – | 365 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | |||
![]() | 744373240010 | SPEC | 8 Dateien | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 323 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | |||
![]() | 744302010 | SPEC | 8 Dateien | 0.105 | – | 30 | – | – | – | 45 | 45 | 0.251 | – | – | MnZn | – | 0.104 | 70 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 74431012012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.119 | 75 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744303012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 31 | – | – | – | – | – | 0.348 | – | – | MnZn | – | 0.118 | 150 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 7443081012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.12 | 74 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.118 | 70 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082012B | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.117 | 64 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74431323012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.117 | 120 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744309012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 47.5 | – | – | – | – | – | 0.177 | – | – | MnZn | – | 0.12 | 65 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 74431435012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.119 | 85 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744307012 | SPEC | 8 Dateien | 0.12 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.353 | – | – | MnZn | – | 0.118 | 66 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
NEU | ![]() | 744383670013 | SPEC | – | 6 Dateien | 0.13 | – | 31 | – | – | – | 22.1 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | 189 | – | SMT | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | |
![]() | 744310013 | SPEC | 8 Dateien | 0.13 | – | – | – | – | – | – | – | 1.001 | – | – | Superflux | – | 0.11 | 400 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744354 | |||
![]() | 74402800015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 3 | – | – | – | 3.6 | – | 25 | – | – | – | – | – | 800 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744355215 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | 0.638 | – | – | WE-PERM | – | 0.13 | 275 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744355 | |||
![]() | 74431012015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.144 | 70 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744308015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 25 | – | – | – | – | – | 0.396 | – | – | MnZn | – | 0.15 | 60 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 7443081015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.15 | 60 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.147 | 63 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082015A | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.136 | 56 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082015B | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.143 | 52 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74431435015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.147 | 84 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744302015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 30 | – | – | – | – | – | 0.251 | – | – | MnZn | – | 0.125 | 55 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 744300015 | SPEC | 8 Dateien | 0.15 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.034 | 51 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744393440015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 0.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 191 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744303015 | SPEC | 8 Dateien | 0.155 | – | 31 | – | – | – | – | – | 0.348 | – | – | MnZn | – | 0.15 | 110 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 744040200016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 3 | – | – | – | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | SMT | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 7440402 | |||
![]() | 744040240016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 3.7 | – | – | – | 7 | 6.4 | – | – | – | – | – | – | 644 | – | SMT | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 7440402 | |||
![]() | 74402900016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 3.8 | – | – | – | 3.9 | – | 21 | – | – | – | – | – | 800 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744325016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | 0.561 | – | – | Superflux | – | 0.14 | 400 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744355 | |||
![]() | 744304016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | 160 | 24 | 24 | – | – | 32 | 32 | 0.182 | 0.182 | 0.17 | MnZn | – | 0.155 | 80 | 80 | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 74431323016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.149 | 113 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744307016 | SPEC | 8 Dateien | 0.16 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.353 | – | – | MnZn | – | 0.155 | 50 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
NEU | ![]() | 744393330016 | SPEC | 7 Dateien | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | 3.13 | – | – | – | – | – | 190 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | ||
NEU | ![]() | 74438440200016 | SPEC | – | 4 Dateien | 0.16 | – | – | – | – | – | – | – | 1.7 | – | – | – | – | – | 197 | – | SMD/SMT Soldering | WE-MXGI SMT-Speicherdrossel | – | |
![]() | 7443082017 | SPEC | 8 Dateien | 0.17 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.15 | 56 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74407000018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 8.5 | – | – | – | 9 | – | 4.5 | – | – | – | – | – | 600 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | |||
![]() | 7443081018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.176 | 52 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.165 | 53 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082018A | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.157 | 47 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 74431435018 | SPEC | 8 Dateien | 0.18 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.175 | 63 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744393440018 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | 0.18 | – | – | – | – | – | – | – | 1.452 | 1.452 | – | – | – | – | 169 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 7443934 | |||
![]() | 744355019 | SPEC | 8 Dateien | 0.19 | – | – | – | – | – | – | – | 0.55 | – | – | WE-PERM | – | 0.17 | 225 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744356 | |||
![]() | 744323020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 0.902 | – | – | Superflux | – | 0.18 | 216 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744355 | |||
![]() | 744355122 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 407 | – | – | WE-PERM | – | 0.17 | 230 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744356 | |||
![]() | 744306020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | 25 | – | – | – | – | – | 0.321 | – | – | MnZn | – | 0.195 | 51 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 744308020 | SPEC | 8 Dateien | 0.2 | – | 25 | – | – | – | – | – | 0.396 | – | – | MnZn | – | 0.198 | 45 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 74479762122 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 220 | – | – | 900 | 1200 | 1.3 | 1.3 | 150 | 150 | 120 | – | 7 | – | 250 | 250 | SMT | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | |||
![]() | 74406900022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 5.5 | – | – | – | 7.5 | – | 14 | – | – | – | – | – | 400 | – | SMT | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744089410022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 4.5 | – | – | – | 9.5 | – | 15 | – | – | – | – | – | 230 | – | SMT | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 7440894 | |||
![]() | 744089420022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 5.3 | – | – | – | 13.5 | – | 14.4 | – | – | – | – | – | 220 | – | SMT | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 7440894 | |||
![]() | 744089430022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 5 | – | – | – | 13 | – | 14 | – | – | – | – | – | 250 | – | SMT | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 7440894 | |||
![]() | 7447797022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 16 | – | – | – | 32 | – | 3.5 | – | – | – | – | – | 328 | – | SMT | WE-PDF SMT-Speicherdrossel | 744779 | |||
![]() | 7447798022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 19 | – | – | – | 20 | – | 1.95 | – | – | – | – | – | 337 | – | SMT | WE-PDF SMT-Speicherdrossel | 744779 | |||
![]() | 744316022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.375 | – | 1.25 | Superflux | – | 0.18 | 507 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744311022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 | – | – | Superflux | – | 0.18 | 290 | – | SMT | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 744354 | |||
![]() | 7443330022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 21.5 | – | – | – | 60 | 60 | 1.6 | – | – | Ferrite | – | 0.22 | 300 | – | SMT | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 744332 | |||
![]() | 7443320022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 27 | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | Ferrite | – | 0.22 | 280 | – | SMT | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 744332 | |||
![]() | 7443310022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 220 | 27 | 27 | – | – | 85 | 85 | 1.5 | 1.5 | – | Iron Powder | – | 0.21 | 210 | 210 | SMT | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744303022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 31 | – | – | – | – | – | 0.348 | – | – | MnZn | – | 0.18 | 80 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 7443081022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.2 | 43 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 7443082022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.154 | 52 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744304022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 220 | 24 | 24 | – | – | 23 | 23 | 0.182 | 0.182 | 0.17 | MnZn | – | 0.16 | 70 | 70 | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 744305022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.192 | – | – | MnZn | – | 0.215 | 36 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 74431435022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.211 | 60 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744307022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 26 | – | – | – | – | – | 0.353 | – | – | MnZn | – | 0.174 | 38 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 744300 | |||
![]() | 744300022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | MnZn | – | 0.024 | 38 | – | SMT | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | |||
![]() | 744373210022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 230 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | |||
![]() | 744373240022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 | – | – | – | – | – | 195 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443732 | |||
![]() | 744373460022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | 2.8 | – | – | – | – | 149 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443734 | |||
![]() | 744373560022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.61 | – | – | – | – | – | 110 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744373580022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.35 | – | – | – | – | – | 145 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | |||
![]() | 744373680022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | 24 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 153 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443736 | |||
![]() | 744373770022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | 130 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7443736 | |||
![]() | 7443739650022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | – | 112.3 | – | SMT | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | |||
NEU | ![]() | 744393230022 | SPEC | 7 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 3.78 | – | – | – | – | – | 160 | – | SMT | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | ||
NEU | ![]() | 74438450300022 | SPEC | – | 4 Dateien | 0.22 | – | – | – | – | – | – | – | 1.7 | – | – | – | – | – | 155 | – | SMD/SMT Soldering | WE-MXGI SMT-Speicherdrossel | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | L1 (nH) | IR (A) | IR 1 (A) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (A) | ISAT 1 (A) | RDC max. (mΩ) | RDC1 max. (mΩ) | RDC 1 (mΩ) | Material | Qmin. | LR (µH) | fres (MHz) | fres 1 (MHz) | Montageart | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|