Merkmale
Der Markt rund um Elektroautos boomt: Immer mehr Elektroautos auf den Straßen bedeuten gleichzeitig, dass eine flächendeckende und bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur für Elektroautos immer wichtiger wird. Ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs, ein optimales und attraktives Angebot an Lademöglichkeiten ist unabdingbar. Langfristiges Ziel ist es, die Elektromobilität erfolgreich in unseren Alltag zu integrieren und zu etablieren.
Würth Elektronik hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Zukunft mitzugestalten: Von mobilen Ladekabeln (ICCPD) über Wallboxen für zu Hause bis hin zu öffentlichen Ladestationen (HPC).
Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über elektronische Produkte der Ladestationen zu erfahren.
Application Notes
- ANP029 Exakte Bestimmung von Spulenverlusten mit REDEXPERT
- ANP031 Ermittlung der idealen Speicherinduktivität für energieeffiziente Anwendungen
- ANP044 Auswirkung von Layout, Bauelementen und Filter auf die EMV von modernen DC/DC Schaltreglern
- ANP049 EMV & Effizienz Optimierung von High Power DC/DC Konvertern
Top Seller für Ladestationen
WE-MAPI SMT-Speicherdrossel
Merkmale
- Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme
- Kompaktes Design
- Magnetisch geschirmt
- Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich
- Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld
- AEC-Q 200 qualifiziert
WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität
Merkmale
- Sättigungsstrom bis zu 125 A
- Auswahl an Flach-, Rund- und Litzendraht zur Optimierung der DC- und AC-Verluste
- Induktivitätswerte von 0.7 µH bis 680 µH
- Geringe Kernverluste (MnZn)
- Magnetisch geschirmt
- Litz- und Runddraht: Trägerplatte für planare SMT-Bestückung
WE-XHMI SMT Speicherdrossel
Merkmale
- Flachdrahtwicklung für geringe Kupferverluste
- Zusammengesetztes Kernmaterial ermöglicht hohe Sättigungsströme
- Kompaktes Design
- Magnetisch geschirmt
- Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme
- Geringes Streufeld
WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead
Merkmale
- Spezifizierte Spitzenstrombelastbarkeit
- Sehr kleiner RDC
- Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10,5 A
- Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
- AEC-Q200 qualifiziert
Videos
How to choose the right coil type (inductor)?!